Basler pulse puA1280-54uc
- AR0134感光元件
- 54 fps取像速度
- 1.2 MP解析度
Basler puA1280-54uc USB 3.0 相機採用 ON Semiconductor AR0134 CMOS 感光元件,可在 1.2 MP 解析度下提供 54 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 106954 |
---|---|
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | onsemi |
---|---|
感光元件 | AR0134 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1/3" |
感光元件對角線 | 6 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 4.8 mm × 3.6 mm |
解析度 (HxV) | 1280 px × 960 px |
解析度 | 1.2 MP |
畫素尺寸 HxV | 3.75 μm × 3.75 μm |
取像速度 | 54 fps |
黑白/彩色 | Color |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | USB 3.0 |
---|---|
影像資料介面 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
畫素位元度 |
|
同步 | free-run |
曝光控制 | programmable via the camera API |
電源 | Via USB 3.0 interface |
功率要求(一般) | 1.3 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (Ø x L) | 38.8 mm x 28.2 mm |
重量 | 60 g |
鏡頭接環 | CS-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊