Basler dart daA2500-14um (CS-Mount)
- MT9P031 感光元件
- 14 fps 取像速度
- 5 MP 解析度
Basler daA2500-14um (CS-Mount) USB 3.0 相機採用 ON Semiconductor MT9P031 CMOS 感光元件,可在 5 MP 解析度下提供 14 fps 幀率。此機款附有 CS-Mount。
一般資訊
訂單編號 | 106693 |
---|---|
產品系列 | dart Classic |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | onsemi |
---|---|
感光元件 | MT9P031 |
快門 | Rolling Shutter |
感光元件格式 | 1/2.5" |
感光元件對角線 | 7.13 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 5.7 mm × 4.28 mm |
解析度 (HxV) | 2592 px × 1944 px |
解析度 | 5 MP |
畫素尺寸 HxV | 2.2 μm × 2.2 μm |
取像速度 | 14 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | USB 3.0 |
---|---|
影像資料介面 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
畫素位元度 |
|
同步 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
數位輸出 | 2 |
通用型 I/O | 2 |
電源 | Via USB 3.0 interface |
功率要求(一般) | 1.4 W |
外殼
外殼類型 | Board Level |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 19.2 mm x 29.3 mm x 29 mm |
重量 | 15 g |
鏡頭接環 | CS-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
工程圖
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊