Basler dart R daA1920-160um (CS-Mount)
- IMX392 感光元件
- 160 fps 取像速度
- 2.3 MP 解析度
Basler daA1920-160um (CS-Mount) USB 3.0 相機採用 Sony IMX392 CMOS 感光元件,可在 2.3 MP 解析度下提供 160 fps 幀率。此機款附有 CS-Mount。
一般資訊
訂單編號 | 108231 |
---|---|
產品系列 | dart R |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Sony |
---|---|
感光元件 | IMX392 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1/2.3" |
感光元件對角線 | 7.82 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 6.6 mm × 4.2 mm |
解析度 (HxV) | 1920 px × 1200 px |
解析度 | 2.3 MP |
畫素尺寸 HxV | 3.45 μm × 3.45 μm |
取像速度 | 160 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | USB 3.0 |
---|---|
影像資料介面 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
畫素位元度 |
|
同步 |
|
影像處理 | In-camera |
曝光控制 |
|
數位輸入 | 0 |
數位輸出 | 0 |
通用型 I/O | 4 |
電源 | Via USB 3.0 interface |
功率要求(一般) | 1.8 W |
外殼
外殼類型 | Board Level |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 19.9 mm x 29.3 mm x 29 mm |
重量 | 15 g |
鏡頭接環 | CS-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊