Basler boost R boA8100-16cc
- XGS 45000 感光元件
- 19 fps 取像速度
- 44.7 MP 解析度
Basler boA8100-16cc CoaXPress 相機採用 ON Semiconductor XGS 45000 CMOS 感光元件,可在 45 MP 解析度下提供 19 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 108394 |
---|---|
產品系列 | boost R |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | onsemi |
---|---|
感光元件 | XGS 45000 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 35 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 26.2 mm × 17.4 mm |
解析度 (HxV) | 8192 px × 5460 px |
解析度 | 44.7 MP |
畫素尺寸 HxV | 3.2 μm × 3.2 μm |
取像速度 | 19 fps |
黑白/彩色 | Color |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
影像資料介面 | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
畫素位元度 |
|
同步 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
通用型 I/O | 2 |
電源 | PoCXP or 24 VDC |
功率要求(一般) | 9.2 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 49.1 mm x 80 mm x 80 mm |
重量 | 525 g |
鏡頭接環 |
|
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
工程圖
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊