Basler boost R boA5328-100cm
- IMX530 感光元件
- 100 fps 取像速度
- 24.4 MP 解析度
- 1.2" 感光元件格式
Basler CoaXPress 2.0 boA5328-100cm 相機採用 Sony IMX530 CMOS 感光元件,可在 24.5 MP 解析度下提供 100 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 108376 |
---|---|
產品系列 | boost R |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Sony |
---|---|
感光元件 | IMX530 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1.2" |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 14.6 mm × 12.6 mm |
解析度 (HxV) | 5328 px × 4608 px |
解析度 | 24.4 MP |
畫素尺寸 HxV | 2.74 μm × 2.74 μm |
取像速度 | 100 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
影像資料介面 | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
數位輸入 | 1 |
通用型 I/O | 2 |
功率要求(一般) | 10.7 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
重量 | 525 g |
作業溫度 | max 50 °C |
工程圖
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- CoaXPress 2.0
- KC
- RoHS
- UL
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊