Basler ace U acA4024-29um
- IMX226 感光元件
- 31 fps 取像速度
- 12.2 MP 解析度
Basler acA4024-29um USB 3.0 相機採用 Sony IMX226 CMOS 感光元件,可在 12.2 MP 解析度下提供 31 fps 幀率。
交期 | 有關交期詳情,請索取報價。 |
---|---|
淨價 | 歡迎詢價 |
一般資訊
訂單編號 | 107404 |
---|---|
產品系列 | ace U |
產品線 | ace U |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Sony |
---|---|
感光元件 | IMX226 |
快門 | Rolling Shutter |
感光元件格式 | 1/1.7" |
感光元件對角線 | 9.33 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 7.44 mm × 5.61 mm |
解析度 (HxV) | 4024 px x 3036 px |
解析度 | 12.2 MP |
畫素尺寸 HxV | 1.85 μm x 1.85 μm |
取像速度 | 31 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
EMVA 資料
光電效率(一般/最小) | 80 % (typical) |
---|---|
暗噪訊(一般/最大) | 3.3 e¯ (typical) |
飽和容量(一般/最小) | 11 ke¯ (typical) |
動態範圍(一般/最小) | 70.3 dB (typical) |
訊噪比(一般/最低) | 40.4 dB (typical) |
相機資料
介面 | USB 3.0 |
---|---|
影像資料介面 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
曝光控制 |
|
電源 | Via USB 3.0 interface |
功率要求(一般) | 3 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 80 g |
鏡頭接環 | C-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊