Basler ace acA1300-60gc
- EV76C560感光元件
- 60 fps取像速度
- 1.3 MP解析度
Basler acA1300-60gc GigE 相機採用 e2v EV76C560 CMOS 感光元件,可在 1.3 MP 解析度下提供 60 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 106201 |
---|---|
產品系列 | ace Classic |
產品線 | ace Classic |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | e2v |
---|---|
感光元件 | EV76C560 |
快門 | Global & Rolling Shutter |
感光元件格式 | 1/1.8" |
感光元件對角線 | 8.68 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 6.8 mm × 5.4 mm |
解析度 (HxV) | 1280 px × 1024 px |
解析度 | 1.3 MP |
畫素尺寸 HxV | 5.3 μm × 5.3 μm |
取像速度 | 60 fps |
黑白/彩色 | Color |
光譜 | Visible |
EMVA 資料
光電效率 – 藍(一般/最小) | 7.24 % (typical) |
---|---|
光電效率 – 綠(一般/最小) | 40.95 % (typical) |
光電效率 – 紅(一般/最小) | 3.03 % (typical) |
暗噪訊(一般/最大) | 24.6 e¯ (typical) |
飽和容量(一般/最小) | 9.4 ke¯ (typical) |
動態範圍(一般/最小) | 51.7 dB (typical) |
訊噪比(一般/最低) | 39.7 dB (typical) |
相機資料
介面 | GigE |
---|---|
影像資料介面 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
畫素位元度 | 12 bits |
同步 |
|
曝光控制 | programmable via the camera API |
數位輸入 | 1 |
數位輸出 | 1 |
電源 | PoE or 12 VDC |
功率要求(一般) | 2 W |
消耗功率 PoE | 2.6 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
鏡頭接環 | C-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
工程圖
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊