Basler ace acA1300-200uc
- PYTHON 1300 感光元件
- 203 fps 取像速度
- 1.3 MP 解析度
Basler acA1300-200uc USB 3.0 相機採用 ON Semiconductor PYTHON 1300 CMOS 感光元件,可在 1.3 MP 解析度下提供 203 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 106754 |
---|---|
產品系列 | ace U |
產品線 | ace U |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | onsemi |
---|---|
感光元件 | PYTHON 1300 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1/2" |
感光元件對角線 | 7.87 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 6.14 mm × 4.92 mm |
解析度 (HxV) | 1280 px x 1024 px |
解析度 | 1.3 MP |
畫素尺寸 HxV | 4.8 μm x 4.8 μm |
取像速度 | 203 fps |
黑白/彩色 | Color |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | USB 3.0 |
---|---|
影像資料介面 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
畫素位元度 | 10 bits |
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
電源 | Via USB 3.0 interface |
功率要求(一般) | 3 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 80 g |
鏡頭接環 | C-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊