Basler AG
產品專區
下一頁
產品專區
上一頁
產品專區
相機
下一頁
上一頁
相機
所有相機
下一頁
上一頁
所有相機
相機選型工具
面掃描相機
下一頁
上一頁
面掃描相機
Basler ace 2
Basler ace
Basler MED ace
Basler boost
Basler dart
Basler beat
Basler pulse
線掃描相機
下一頁
上一頁
線掃描相機
Basler racer
SWIR 與 UV 相機
下一頁
上一頁
SWIR 與 UV 相機
Basler ace 2 X SWIR
Basler ace 2 X UV
3D 相機
下一頁
上一頁
3D 相機
Basler ToF 相機
Basler 雙目視覺相機
Basler RGB-D 方案
鏡頭
下一頁
上一頁
鏡頭
所有鏡頭
下一頁
上一頁
所有鏡頭
鏡頭選型工具
定焦鏡頭
下一頁
上一頁
定焦鏡頭
C-Mount鏡頭
CS-Mount 鏡頭
S-Mount 鏡頭
F-Mount 鏡頭
遠心鏡頭
下一頁
上一頁
遠心鏡頭
有同軸光
無同軸光
鏡頭配件
下一頁
上一頁
鏡頭配件
濾光片
濾鏡配接器
Spacer
顯示更多
光源
下一頁
上一頁
光源
所有光源
下一頁
上一頁
所有光源
光源諮詢工具
LED 光源
下一頁
上一頁
LED 光源
條形光
環形光
開孔式背光源
碗型光
同軸光
顯示更多
光源控制
下一頁
上一頁
光源控制
SLP 控制器
Basler 光源控制器(2C)
Basler 光源控制器(4C)
光源配件
下一頁
上一頁
光源配件
轉接器
托架
擴散片
偏光片
電源
顯示更多
擷取卡
下一頁
上一頁
擷取卡
所有影像擷取卡
下一頁
上一頁
所有影像擷取卡
影像擷取卡選型工具
影像擷取卡
下一頁
上一頁
影像擷取卡
microEnable 5 marathon
imaWorx
觸發板
電腦卡
下一頁
上一頁
電腦卡
CXP-12 介面卡
GigE 介面卡
USB 3.0 介面卡
套件和組合包
下一頁
上一頁
套件和組合包
所有套件和組合包
下一頁
上一頁
所有套件和組合包
嵌入式視覺套件
CoaXPress 評估套件
PowerPack 顯微相機套組
配件
下一頁
上一頁
配件
線材
下一頁
上一頁
線材
數據線
I/O 線
轉接器線材
光源線材
相機配件
下一頁
上一頁
相機配件
IP67 外殼
板
顯示更多
鏡頭配件
下一頁
上一頁
鏡頭配件
濾光片
濾鏡配接器
Spacer
顯示更多
光源配件
下一頁
上一頁
光源配件
轉接器
托架
擴散片
偏光片
電源
顯示更多
軟體
下一頁
上一頁
軟體
更多軟體
下一頁
上一頁
更多軟體
軟體下載
影像擷取用 pylon 軟體
下一頁
上一頁
影像擷取用 pylon 軟體
下載 pylon
影像處理用 pylon vTools
下一頁
上一頁
影像處理用 pylon vTools
彩色 Blob 分析
幾何圖案比對
條碼閱讀器
測量
校準與校正
模板比對
更多 vTools
VisualApplets
下一頁
上一頁
VisualApplets
VisualApplets Embedder
VisualApplets Protection
應用軟體
下一頁
上一頁
應用軟體
Basler 機器人應用軟體
關閉選單
解決方案
下一頁
所有解決方案
上一頁
所有解決方案
各式產品組合
下一頁
上一頁
各式產品組合
5GigE
CoaXPress
3D 視覺
醫療與生命科學
嵌入式視覺
能力 & 服務
下一頁
上一頁
能力 & 服務
專案執行
客製化相機方案
影像分析
影像擷取卡與 FPGA 程式設計
嵌入式視覺系統
OEM 整合與系統整合
產業應用
下一頁
上一頁
產業應用
工業 4.0 與自動化
電子業
機器人技術
倉儲自動化
醫療與生命科學
顯示更多
應用案例
下一頁
上一頁
應用案例
視覺檢測自動對焦
ToF 技術結合貼標機器人
最嚴苛的條件:水泥袋檢測
大型烘焙坊的取放機器人
足球運動中的機器視覺
顯示更多
關閉選單
知識 & 支援
下一頁
知識 & 支援
上一頁
知識 & 支援
知識中心 Vision Campus
下一頁
上一頁
知識中心 Vision Campus
網路研討會
所有文章
支援服務
下一頁
上一頁
支援服務
技術支援
產品異動通知
停產產品
下一頁
上一頁
停產產品
停產相機
停產配件
RMA 流程
下一頁
上一頁
RMA 流程
請求技術支援
請求服務協助
產品使用手冊
下一頁
上一頁
產品使用手冊
產品使用手冊
下載專區
下一頁
上一頁
下載專區
軟體下載
文件下載
線上工具
下一頁
上一頁
線上工具
視覺系統配置工具
光源諮詢工具
相機選型工具
鏡頭選型工具
幀率計算工具
關閉選單
聯繫方式
下一頁
聯繫方式
上一頁
聯繫方式
聯絡我們
下一頁
上一頁
聯絡我們
銷售諮詢
技術支援
關閉選單
下載專區
線上工具
Taiwan - zh
Search
購物車
前往登錄
Menu
Home
產品
Cable BCON, 400mm
AXON' CABLE S.A.S.
Cable BCON, 400mm
Basler dart BCON 相機專用線材,長度 400mm。
這款 28 針帶狀線材節距 0.5mm,受屏蔽及阻抗控制,因此距離可長達 1 公尺,同時加強電磁干擾防護。此線材僅提供一種長度,且做為 dart BCON 相機評估之用的數量偏少。
交期
1 - 2 weeks
淨價
€11.70
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200000068
配件類型
Data Cable
線材長度
0.4 m
相機端連接器
28 pin Hirose ZIF connector
主機端連接器
28 pin Hirose ZIF connector
介面
BCON for MIPI
製造商
AXON' CABLE S.A.S.
合適的產品