一般資訊 |
|||
---|---|---|---|
訂單編號 | 2200001505 | ||
淨價 對於大量和個別價格,請使用購物車。 淨價 | 關於價格問題,請利用購物車取得報價。 | ||
預估交貨期 預計交貨時間皆有不同。請使用購物車詢問目前供應現況。 交期 預計交貨時間皆有不同。請使用購物車詢問目前供應現況。 |
預計交貨時間皆有不同。請使用購物車詢問目前供應現況。
|
||
目的地 | |||
配件類型 | Basler Light照明 | ||
製造商 | Basler | ||
產品線 | |||
產品類型 | High Power Ring Light | ||
重量(一般) | 225g | ||
工作溫度 | Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing) |
光源 |
||
---|---|---|
消耗功率(一般) | 11W / 600mA (voltage- / current controlled) W | |
LED 顏色 | White | |
一般峰值波長 | 5000K | |
{{{product.specs.light_emitting_surface}}} | 101 mm outer diameter, 67 mm inner diameter | |
尺寸 | 110 mm x 121 mm x 14 mm | |
符合規範 |
|
控制器 |
||
---|---|---|
驅動方式 | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) | |
脈寬 | 100 µs - ∞ ms | |
脈寬增量 | 10 μs |