Basler Basler CXP-12 Interface Card 2C
Basler CXP-12 介面卡 2C 透過 Micro-BNC (HD BNC) 連接提供兩條通道,每通道最大頻寬 12.5 Gbps。
一般資訊
訂單編號 | 2200000701 |
---|---|
配件類型 | Frame grabber |
產品系列 | CXP-12 Interface Cards |
產品線 | Acquisition |
裝置功能
處理器 | Xilinx Ultrascale+ KU3P |
---|---|
機載記憶體 | 1 GByte DDR4-RAM |
Camera Interface
標準 | CoaXPress 2.0/2.1 |
---|---|
介面 | CoaXPress (CXP-12) |
配置 | CXP-12; up to 2 cameras |
連接器 | 2 x Micro-BNC/HD-BNC |
線材長度 | 11 - 40 meters |
相機支援 | area scan camera |
感光元件類型 |
|
感光元件解析度 | 32k*64k (area scan sensor) |
位元度 |
|
資料頻寬 | 2 x 12.5 Gbit/s (1,560 MB/s) |
資料頻寬(每連接埠;總數) | 12.5 Gbps; 25 Gbps |
連接埠數量 | 2 |
主機電腦介面
電腦匯流排介面 | PCIe 3.0 x8 |
---|---|
電腦匯流排介面性能 | 7876 MB/s (theoretical), 6520 MB/s (typical/max.) |
控制與通用型 I/O
機載前端 GPIO 介面 | 3 differential input signals or 2 differential and 1 single-ended signal or 4 single-ended signals; 2 TTL output signals; configurable by software GPIOTool; max. voltage of the input signals between 4,5V and 25V |
---|---|
GPIO 介面彙總 | 4 in/2 out (max.), TTL or opto-coupled; differential or single-ended signals (configuration dependent) |
處理功能
基本功能 |
|
---|
物理及環境資訊
尺寸 | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height |
---|---|
重量 | 266 g |
消耗功率/電源 | Typ. 13,4W@12V, excluding camera and I/O power output |
作業溫度 | 0 - 50 °C |
儲存溫度 | -50 - 80 °C |
相對濕度(作業、儲存) | 5 - 90 % non-condensing (operating), 0 - 95 % (storage) |
MTBF | 2.137.243 h |
符合規範 |
|
軟體
軟體驅動程式 |
|
---|---|
軟體工具 |
|
軟體 API |
|
MV 軟體相容性 |
|
製造商
Basler |
---|