Basler ace 2 搭載 E2525A 感光元件
25 MP 解析度,擁有同級最佳光電效率
Basler ace 2 搭載 E2525A 感光元件,採用最新優質感光元件技術,具備 25 MP 超高解析度、優異的低照度性能以及 1.1 吋方形感光元件格式。這款高效能相機採用 29 mm x 29 mm 精巧外殼,專為精密檢測應用而設計。
優異的低照度性能
得益於高光電效率和出色的 SNR 表現,本機即使在黑暗環境中也能帶來清晰、高品質的影像。精巧型外殼
2.5 µm 畫素尺寸、1.1 吋感光元件格式、29 mm 外殼的完美搭配,是空間有限環境的理想選擇系統整合方式靈活
支援多種介面,包括 GigE、5GigE、CoaXPress 及 USB 3.0 - 帶來優異的系統相容性。可靠的影像品質
與先前的感光元件相比,本機不論在 SNR、DR、DSNU 和 PRNU 等主要 EMVA 參數方面,效能均有所提升,可確保高度精確的測量結果。
提高檢測精確度,同時降低作業成本
本機以光電效率領先業界的感光元件驅動,即使在低照度環境下,也能帶來卓越的影像品質。採用 E2525A 感光元件的全新 Basler ace 2 25 MP 畫素機型,以極具競爭力的價格,帶來優異的效能;具有增強 SNR、寬動態範圍和優異的全頻譜光電效率,在任何光線條件下進行檢測都精確可靠。
以更具競爭力的價格,獲得卓越的影像品質。立即發現與眾不同之處!
立即下載 E2525A 感光元件傳單影像品質和 EMVA 資料
Basler ace 2 搭載 E2525A 感光元件,其 29 × 29 mm 精巧的外殼,採用 C-mount 接環,可使用更小巧、更具成本效益的 C-Mount 鏡頭。優勢在於能以更低的系統成本,帶來高解析度成像。

此影像比較證明:我們具備 25 MP 解析度和 1.1" 感光元件格式的相機,相對於常見 25 MP 感光元件的同類相機,絲毫不顯遜色。即使檢視影像細節,不論視野和影像品質都旗鼓相當。
由於 E2525A 感光元件明顯具備更佳的 QE (量子效率),因此與對照組相機相比,可以減少曝光時間。這對於低光源的應用來說尤其重要。例如,E2525A 以 1 Lux 的照度實現了 SNR1(訊噪比 = 1),而曝光時間只有四分之一。
對照組感光元件 | E2525A 感光元件 | 改善 | |
---|---|---|---|
量子效率 | 51 % | 66 % | 30 % |
暗雜訊 | 3.7 e- | 2.5 e- | 32 % |
動態範圍 | 957 = 60 dB | 2589 = 68 dB | 170 % |
訊噪比 | 65 = 36.30 dB | 90 = 39.07 dB | 38 % |
暗訊號不均勻性 (DSNU) / 光子反應不均勻性 (PRNU) | 22 e-/ 2 % | 0.3 e- / 0.7 % | 95 % / 65 % |
EMVA 數據與量子效率(QE)曲線強調了 E2525A 感光元件的卓越效能。所有數據顯示出相較於對照組感光元件皆有提升。
我們的相機將結合高解析度和方形感光元件格式等特性,相機設計精巧,價格極具吸引力。
建議應用
ace 2 相機機型
找到適用於您應用的相機,也可以使用我們的視覺系統選配工具 來配置您的系統。