全新推出:dart 相機模組外型精巧,搭載 MIPI 型 BCON 介面和自動對焦功能
正在為嵌入式視覺系統尋找具有自動對焦功能、且符合成本效益的相機模組嗎?我們有合適的產品。我們開發了一款整合鏡頭和自動對焦功能的相機模組,外型精巧,易於使用,不僅符合成本效益,也符合工業品質及支援標準。相機模組透過 MIPI 型 BCON 介面連接,此介面是嵌入式視覺的標準。鏡頭有定焦或其他焦距可選。相機板可根據客需縮小,以確保適合精巧型系統,我們已經開始提供這項客製化方案。
應用領域
Basler dart 相機模組非常適合各式各樣的應用,例如交通、智慧城市、零售業等領域的資訊亭系統、人員識別或標籤掃描。簡而言之,每當需要外型精巧、低成本的相機模組時,此產品都能帶來優勢,提供品質和支援,同時供貨正常。
![綜覽優勢](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6LUHpIYfP84ejWqabKnTaL/822ff1ae5c7e9eff6f87dbd1fc6631f7/dart-autofocus-module.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
優勢快速綜覽
出色的性價比
達到最高品質要求,符合當前的機器視覺標準
透過 pylon 相機軟體套件輕鬆操作及整合
精巧設計
堅固耐用
可靠的支援和交貨能力
全部來自單一來源:可以提供更多的軟體和硬體整合服務
易於整合,成本低
透過 MIPI 型 BCON 介面輕鬆整合到通用處理平台(NXP i.MX 8、NVIDIA Jetson 系列),具有出色的性價比。
規格 | |
---|---|
介面 | MIPI 型 BCON 介面(28-pin BCON 連接器) |
相機尺寸 (L x W x H) | 27mm x 27mm x ~10mm |
鏡頭 | f=2.2; FL=3.81mm; FOV=74.4°; IR-Cut 塗層 - 可根據需求提供其他鏡頭 |
自動對焦 (AF) | 手動/自動 單次/連續 可設定 ROI 可根據需求提供定焦鏡頭 |
驅動程式支援 | 各大平台(例如 NXP i.MX 8 系列、NVIDIA Jetson 等) |
感光元件製造商 | onsemi |
感光元件 | AR 1335 |
快門技術 | 滾動快門 |
最大成像範圍 | 1/3" |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 4.6 mm x 3.4 mm |
解析度 (HxV) | 4208 px x 3120 px |
解析度 | 13 MP |
畫素尺寸 (H x V) | 1.1 µm x 1.1 µm |
取像速度 | 30 fps |
黑白/彩色 | 彩色 |
供貨情況 | NOW(Functional Demonstrator) |
自動對焦功能如何運作?
請觀看我們的影片,您將發現具有自動對焦功能的 dart 相機模組非常容易操作。