Решения для систем с процессорами NXP i.MX 8
Без труда добавляйте технологии обработки изображений в периферийные встраиваемые системы
Полная совместимость с NXP i.MX 8M Plus
Совместно с компанией NXP® мы разработали мощную и недорогую систему обработки изображений на базе однокристальной системы NXP® i.MX 8M Plus: она оснащена блоком обработки сигналов изображения (ISP), который поддерживает работу двух камер в режиме реального времени, гарантируя кристально четкие изображения, а ускоритель нейронной сети обеспечивает до 2,3 триллионов операций в секунду, что открывает широкие возможности для машинного обучения. В комбинации с совместимой камерой Basler вы получаете идеальное решение для разработки интеллектуальных систем компьютерного зрения с алгоритмами машинного обучения.
Смотреть камеру dart daA3840-30mcСмотреть расширительный комплект с камерой daA3840-30mc-IMX8MP-EVKКамеры машинного зрения для NXP i.MX 8
С интерфейсом USB 3.0 и GigE
Наши камеры с интерфейсом USB 3.0 и GigE подключаются к любым системами и встраиваемым платформам по принципу Plug-and-Play. Камеры USB 3.0 представлены в различных линейках и габаритных размерах. Стандарт GigE Vision гарантирует высокую скорость передачи данных, а также простую интеграцию в системы обработки изображений благодаря существующим библиотекам.
Смотреть камеры Basler с интерфейсом USB 3.0 и GigEВстраиваемые камеры с поддержкой NXP i.MX 8
С интерфейсом BCON for MIPI
Отдельные камеры и видеомодули dart выпускаются с интерфейсом BCON for MIPI — это разработанный Basler интерфейс, который соответствует стандарту MIPI CSI-2. Благодаря доступным драйверам камеры BCON for MIPI можно так же быстро интегрировать в систему, как любую другую камеру типа Plug-and-Play. Камеры dart BCON for MIPI выпускаются как в бескорпусном исполнении, так и в корпусе c креплением S-Mount.
Модели камер | Разрешение (Г×В) | Разрешение | Сенсор | Частота кадров | Монохромная/цветная | Интерфейс |
---|---|---|---|---|---|---|
3840 × 2160 пикселей | 8 Мп | КМОП | 30 кадр/с | Цветная | BCON for MIPI | |
2560 × 1920 пикселей | 5 Мп | AR0521 | 60 кадр/с | Цветная | BCON for MIPI | |
4208 × 3120 пикселей | 13 Мп | AR1335 | 30 кадр/с | Цветная | BCON for MIPI |
Расширительные комплекты с камерами для NXP i.MX 8
Полностью совместимые с вашей процессорной платой NXP
Расширительные комплекты включают в себя камеру Basler dart BCON for MIPI, объектив, адаптерную плату и аксессуары. Они предназначены для интеграции технологий обработки изображений Basler с процессорными платами NXP®. Дополнительно можно скачать необходимые пакеты драйверов, а также пакет средств разработки программного обеспечения (SDK) Basler pylon.
Модель | Камера | Разрешение | Процессор | Интерфейс |
---|---|---|---|---|
daA2500-60mci | 5 Мп | не входит в комплект; поддерживаются: • NXP i.MX 8M Mini • NXP i.MX 8QuadMax • NXP i.MX 8M Quad | BCON for MIPI | |
daA4200-30mci | 13 Мп | не входит в комплект; поддерживаются: • NXP i.MX 8M Mini • NXP i.MX 8QuadMax • NXP i.MX 8M Quad • NXP i.MX 8M Plus | BCON for MIPI | |
daA3840-30mc | 8 Мп | не входит в комплект; поддерживаются: • NXP i.MX 8M Plus | BCON for MIPI | |
daA2500-60mc | 5 Мп | не входит в комплект; поддерживаются: • NXP i.MX 8M Plus | BCON for MIPI |
Комплект разработки встраиваемых систем компьютерного зрения с NXP i.MX 8M Mini
Все компоненты в одном наборе
Комплекты разработки встраиваемых систем содержат камеру, процессорную плату и необходимые комплектующие и, таким образом, представляют собой готовые комплекты для быстрого прототипирования систем. Программные компоненты, включая драйвер камеры и пакет средств разработки pylon SDK, уже предустановлены.
Модель | Камера | Разрешение | Процессор | Интерфейс |
---|---|---|---|---|
daA4200-30mci | 13 Мп | NXP i.MX 8M Mini | BCON for MIPI |
Процессорная плата для встраиваемых систем компьютерного зрения с NXP i.MX 8M Plus
Выберите камеру с учетом ваших требований
Эта специально разработанная Basler процессорная плата оптимизирована как в аппаратной, так и программной части для решения самых разнообразных задач компьютерного зрения и заставит вас по-новому взглянуть на встраиваемые технологии. К плате можно подобрать камеру из широкого ассортимента. Помимо прототипирования, плата также подходит для серийного производства.
Производитель процессора | Процессор | Разрешение | Интерфейсы машинного зрения | |
---|---|---|---|---|
NXP | i.MX 8M Plus | - | • 2x MIPI-CSI 2 • 2x USB 3.0 GigE |
Программное обеспечение для встраиваемых систем компьютерного зрения
В стандартном комплекте и в наличии системное программное обеспечение для интеграции камеры в системы на базе определенных однокристальных систем и процессоров. Также можно скачать соответствующие пакеты средств для подключения камер, пакеты средств для разработки встраиваемого программного обеспечения (BSP), пакеты Debian и наборы инструкций Yocto для создания образов системы, готовые образы системы и подборку примеров программного кода на C/C++/Python. По запросу мы готовы разработать интерфейсы с другими однокристальными системами и процессорами.
Подробнее о встраиваемых решениях с технологиями компьютерного зрения
Индивидуальные решения с технологиями компьютерного зрения
Помимо аппаратных и программных компонентов мы предлагаем консультационные услуги и услуги по разработке, чтобы помочь вам в проектировании слаженной системы по оптимальной стоимости. Получите индивидуальное решение с технологиями машинного зрения — вплоть до серийного производства и долгосрочного управления жизненным циклом.
Смотреть наши услугиВстраиваемые системы компьютерного зрения в работе
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.