Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Обнаружение и распознавание мелких матричных и штриховых кодов на большой площади

Считывание штрихкодов с помощью камеры boost CXP-12 и pylon Camera Software Suite Считывание штрихкодов с помощью камеры boost CXP-12 и pylon Camera Software Suite

В чем заключается задача автоматизированного поиска и считывания штрихкодов?

В процессе производства, упаковки и отгрузки линейные и двумерные матричные и штриховые коды играют ключевую роль в непрерывном отслеживании продукции.

Вместе с этим возникает задача их автоматического обнаружения и считывания на поверхностях большой площади.

Сложности считывания мелких штрихкодов на крупной внешней упаковке

В случае загруженных поддонов с большим количеством штрихкодов на крупной внешней упаковке, содержащей небольшие отправления, на которые нанесены другие коды, задача их обнаружения особенно усложняется. Одной из причин является то, что площадь упаковки значительно больше стандартного угла обзора камеры. Кроме того, коды нередко располагаются под разными углами по отношению к камере.

Необходимо получить изображение всей площади упаковки вместе с кодами и распознать их.

Считывание штрихкодов с помощью камер высокого разрешения и программных модулей

Камеры Basler boost с КМОП-сенсором высокого разрешения XGS 4500 от onsemi (до 45 Мп, глобальный затвор) и интерфейсом CXP-12 эффективно справляются с этой задачей благодаря широкому допустимому углу обзора в сочетании с малой задержкой и высокой скоростью передачи данных.

Большой допустимый угол обзора 2×1 метр и сенсор разрешением 45 мегапикселей позволяют получать изображение большой площади со всеми мелкими кодами с высокой разрешающей способностью в пикселях. В результате даже самые тонкие штрихи матричного кода воспроизводятся с точностью до четырех пикселей.

Решение также включает в себя объектив Basler, дополнительную плату видеозахвата, например одноканальную интерфейсную плату CXP-12, и pylon Camera Software Suite как связующее звено между всеми компонентами.

Ваши преимущества с системой компьютерного зрения для обнаружения штрихкодов на упаковке

  • Простая и надежная съемка мелких штрихкодов на большой площади
  • Передача больших объемов данных с малой задержкой и превосходное качество изображения (в высоком разрешении)
  • Интерфейсная плата, полностью совместимая с камерой, и единый SDK — пакет ПО pylon Camera Software Suite
  • Упрощенная архитектура системы благодаря технологии Plug-and-Play и pylon для экономии времени и средств

Хотите задать вопросы об этом практическом примере или получить получить более подробную информацию?

Написать нам Читать практический пример

Выбранные товары

boost CXP-12

Камера: boost CXP-12

В серию boost входят современные высокопроизводительные камеры, которые благодаря интерфейсу CoaXPress 2.0 и современным КМОП-сенсорам обеспечивают безупречное качество изображения даже на высокой скорости передачи данных.

Подробнее о камере boost
интерфейсная плата 1C

Плата видеозахвата: интерфейсная плата 1C

Одноканальные интерфейсные платы, разработанные специально для камеры boost, помогут сократить затраты и усилия на развертывание системы.

Одноканальные интерфейсные платы, разработанные специально для камеры boost, помогут сократить затраты и усилия на развертывание системы.
pylon

Программное обеспечение: pylon

Программное обеспечение pylon Camera Software Suite содержит надежные сертифицированные драйверы для всех типов интерфейса передачи данных камеры, простые в использовании интерфейсы прикладного программирования с широкими возможностями и полный набор инструментов для интеграции камеры.

Подробнее о pylon