Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Интеграция времяпролетной технологии в маркировочный робот

Процессы отправки грузов у глобальных поставщиков логистических услуг характеризуются особенно высокими объемами перевалки. В то же время требования рынка к сфере логистики продолжают расти, что, в свою очередь, порождает острую необходимость в решениях для маркировки грузов. Ключевым компонентом таких решений являются транспортные этикетки: именно благодаря им становится в принципе возможна автоматизация логистических процессов и именно они содержат всю важную информацию, включая адрес получателя, логотип компании, сведения об отправителе, штрихкоды и номер накладной.

Для удовлетворения этих требований компания Basler совместно с Vanomation Inc., ведущим поставщиком промышленных решений для маркировки грузов, разработала систему печати и нанесения этикеток для установки на складах и в распределительных центрах, которые ежедневно обрабатывают большие объемы грузов.

Принцип работы роботизированного решения с времяпролетной технологией

Компания Vanomation интегрировала времяпролетную камеру Basler blaze и специально разработанное программное обеспечение в роботизированное решение, благодаря которому обеспечивается автоматическое обнаружение местоположения, ориентации и габаритов упакованных грузов, перемещаемых по высокоскоростной конвейерной ленте, а также передача полученных данных на RPA (Robotic Print Applicator — робот для печати и нанесения этикеток). На основе этих данных робот забирает самоклеящуюся этикетку с принтера и размещает ее в правильной ориентации и указанном местоположении на упаковке груза. Эта высокопроизводительная система обеспечивает точное размещение этикетки в любом месте на статичном поддоне или движущемся грузе.

Откройте для себя весь ассортимент компонентов для 3D-систем

Робот для печати и нанесения этикеток (RPA) от Vanomation
Робот для печати и нанесения этикеток (RPA) от Vanomation

Выше скорость и шире возможности благодаря 3D-технологиям

Это высокопроизводительное решение для поставщиков логистических услуг, которое устраняет вероятность некорректной маркировки грузов, не занимает много пространства на конвейере и не требует дополнительного оборудования для распрямления упаковки грузов перед их размещением под существующим механическим маркировочным устройством. 3D-технологии ускоряют логистические процессы, расширяют возможности и снижают вероятность возникновения ошибок.

Другие 3D-решения от Basler

Balser blaze

Обзор преимуществ 3D-решения с камерой Basler blaze

  • Точное и быстрое оптическое определение габаритов груза по всем трем измерениям и его ориентации благодаря сенсору Sony DepthSense™ IMX556PLR с новейшей технологией (импульсная времяпролетная технология)
  • Простая интеграция камеры в систему благодаря компактной конструкции без подвижных компонентов и интерфейсу передачи данных Gigabit Ethernet
  • Точное измерение независимо от освещения и контрастности
  • Передача предварительно обработанных 3D-изображений (плотного множества точек) и полутоновых 2D-изображений в режиме реального времени
  • Поддержка от Basler в разработке программного обеспечения для обнаружения и измерения объектов

Подробнее о камере Basler blaze

Остались вопросы? Мы всегда рады помочь.

У вас возникли вопросы об этом решении, вашей собственной системе или другой нашей продукции? Обратитесь напрямую к специалистам нашего отдела продаж.

Написать в отдел продаж Basler