Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Эффективный контроль качества панелей mini-LED с помощью системы АОК

Повышение эффективности производства панелей mini-LED

В чем заключается контроль качества панелей mini-LED?

Технология mini-LED (мини-светодиоды) набирает популярность на рынке LED-экранов Direct View и ЖК-дисплеев c задней подсветкой. Mini-LED — многообещающая технология, которая означает повышение производительности и улучшение визуальных характеристик дисплеев с одновременным повышением экономической эффективности и конкурентоспособности производства за счет снижения издержек.

Технологический процесс производства светодиодных панелей mini-LED чрезвычайно сложен. Чтобы выявить дефекты и обеспечить однородность, необходимо проверить каждый пиксель.

Китайская компания Mento выбрала технологии компьютерного зрения от Basler для разработки комплексных систем автоматизированного оптического контроля (АОК), которые отвечают за визуальный контроль, обнаружение дефектов и регистрацию их положения в процессе контроля качества панелей mini-LED.

Требования к обнаружению дефектов при производстве панелей mini-LED

Контроль качества основан на точной информации о координатах обнаруженных дефектов в целях их возможного устранения, что позволяет сокращать брак в производственном процессе.

Следовательно, для решения этой задачи контроля качества дисплеев на первый план выходят такие требования, как высокая точность, стабильная производительность и экономическая эффективность.

Основные сложности:

  • Высокая разрешающая способность системы, поскольку размеры чипа (<100 мкм) и расстояние между узлами (<1,5 мм) чрезвычайно малы.
  • Необходимость «склеивания» множества кадров.
  • Высокая точность цветопередачи и однородность качества изображения

Решение для оптического контроля качества панелей mini-LED

Оптический контроль светодиодных панелей mini-LED предполагает проверку точек соединений, качества пайки и отдельных светодиодных чипов. Для этой цели идеально подходят прочные и надежные камеры Basler ace 2 с разрешением 20 Мп и скоростью передачи 18 кадров в секунду по интерфейсу USB 3.0.

Специалисты Basler настроили и дополнили встроенные функции камеры, чтобы точнее удовлетворить основные критерии, такие как высокая точность цветопередачи и воспроизводимость изображения, и при этом обеспечить стабильное качество изображения. За счет такой индивидуальной настройки микропрограммного обеспечения удалось избежать приобретения дорогостоящих объективов и, таким образом, снизить стоимость системы.

Различные источники света для упрощения контроля качества различных зон mini-LED.

В комбинации с полностью совместимым и надежным кабелем USB 3.0 и простым в использовании программным обеспечением pylon инженерам Mento удалось получить требуемое решение, не выходя за рамки бюджета.

Преимущества решения АОК с компонентами компьютерного зрения Basler

Основные преимущества решения:

  • Снижение затрат на эксплуатацию системы благодаря многочисленным функциям и зарекомендовавшим себя на рынке компонентам компьютерного зрения от Basler.
  • Уникальные индивидуальные решения с гибкими возможностями, полностью удовлетворяющие даже самым строгим требованиям.
  • Упрощение архитектуры системы благодаря компактной камере с удобным интерфейсом USB 3.0.
  • Контроль качества в реальном времени и регистрация координат дефектов для повышения экономической эффективности производства и объемов выпуска продукции.

Copy, text, bullet points Хотите задать вопросы или узнать больше?

Напишите нам Читать практический пример

Выбранные товары

Камера: ace 2 a2A4504-18ucPRO

Камера: ace 2 a2A4504-18ucPRO

Камера Basler a2A4504-18ucPRO USB3.0 с КМОП-сенсором Sony IMX541 ведет съемку со скоростью 18 кадров в секунду на разрешении 20,2 Мп.

Подробнее о камерах ace 2
ПО pylon Camera Software Suite

ПО pylon Camera Software Suite

Программное обеспечение pylon Camera Software Suite содержит надежные сертифицированные драйверы для всех типов интерфейса передачи данных камеры, простые в использовании интерфейсы прикладного программирования с широкими возможностями и полный набор инструментов для интеграции камеры.

Подробнее о pylon

Дополнительные товары для полной комплектации системы

USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m – Data Cable

USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m – Data Cable

Кабель USB 3.0 длиной 5 м из линейки Basler Premium для камер Basler ace. Кабель оснащен разъемом Micro B с винтовым креплением на стороне камеры и разъемом

типа A на стороне управляющего компьютера

Интересует система с такой конфигурацией? Напишите нам! Собрать аналогичную систему в Конфигураторе