Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

  • Прямо в точку: подходящий источник света для ваших целей 

    Упростите интеграцию и сократите общие затраты на систему: выберите источник света на самом раннем этапе из широкого ассортимента осветительных компонентов Basler. 

Подходящий источник света для ваших целей

В ассортименте Basler представлено множество источников света, удовлетворяющих практически любым целям, что упростит для вас выбор освещения для системы машинного зрения. Для достижения наилучших результатов постарайтесь определиться с осветительной системой на самом раннем этапе проектирования системы машинного зрения. Выбирайте источники света промышленного класса для гарантии стабильного качества изображения и низких эксплуатационных расходов. Наконец, для спокойствия и беспроблемной интеграции используйте совместимые компоненты от одного поставщика.

Качество, надежность, долгосрочное наличие и выгодное соотношение цены и качества — вот решающие факторы выбора осветительных компонентов. Действительно важно подобрать источник света на самом раннем этапе проектирования системы, чтобы получить требуемую производительность и одновременно сэкономить время и деньги. Теперь, благодаря осветительным решениям от Basler, это не составляет никакого труда.

Преимущества источников света Basler

Основные характеристики — продуманный ассортимент и легкий выбор

  • Широкий выбор осветительных компонентов Basler
  • Воспроизводимое качество изображения благодаря однородному освещению
  • Длительный срок службы с качественными светодиодами
  • Простое механическое подключение с тенологией Plug-and-Play

  • Уникальный инструмент «Мастер выбора источника света» для упрощения выбора
  • Компоненты промышленного класса
  • Готовность к долгосрочной эксплуатации
  • Полностью совместимые между собой компоненты в ассортименте благодаря тщательному отбору продукции Basler

Преимущества линейки продуктов Premium: уникальное управление освещением и простая интеграция

  • Инновационное управление источником света непосредственно с камеры с функцией Basler SLP
  • Простая интеграция и удобная работа благодаря единому пакету программного обеспечения — Basler pylon Camera Suite
  • Быстрый переход в режим стробирования и интенсивный режим

Преимущества линейки продуктов Standard: гибкие возможности эксплуатации в комбинации с надежностью промышленного класса

  • Прямое управление освещением в непрерывном режиме / по сигналу срабатывания или выборочное управление со сторонним контроллером
  • Увеличенный срок службы благодаря эффективному контролю тепловыделения
  • Сделано в Германии, степень защиты IP54

Линейка Basler Premium

Продукция из линейки Basler Premium характеризуется наличием функции Basler SLP. Благодаря этой функции управлять источником света можно с помощью пакета программного обеспечения для камер pylon Camera Software Suite. Нет более простого способа настройки даже самых непростых режимов (включая стробирование или перегрузку) — в идеальной синхронизации с камерой Basler.

Все источники света Basler из линейки Premium

Экономия на затратах

  • Сокращение расходов на консультантов, оценку, интеграцию и настройку параметров
  • Экономия на стоимости системы свыше 25% Загрузите наш обзор, чтобы узнать больше о потенциальной экономии с концепцией Basler Lighting.

Удобство с технологией Plug-and-Play

  • Стандартные кабели и разъемы
  • Единый программный интерфейс — настройка любых компонентов в пакете ПО для камер pylon

Простая архитектура

  • Инновационное управление источником света непосредственно с камеры (функция Basler SLP )
  • Автоматическая настройка (ограничение тока, синхронизация и т. д.)
  • Удобный режим стробирования в один клик
  • Единый блок питания

Оптимизированный срок службы

  • Особая конструкция для работы на повышенной яркости в режиме перегрузки
  • Увеличенный срок службы даже при работе в режиме стробирования

Подберите подходящее освещение для решения конкретных задач  

Выберите источник света на самом раннем этапе проектирования системы компьютерного зрения. Наш новый инструмент «Мастер выбора источника света» поможет шаг за шагом подобрать подходящий источник света и дополнительные компоненты и предложит индивидуальные рекомендации по продуктам.

К Мастеру выбора источника света 

Хотите узнать больше об уникальной функции SLP от Basler? 

Нужна помощь в поиске подходящих осветительных компонентов для решения конкретных задач или необходима дополнительная информация? Мы всегда рады помочь!

Запрос в службу поддержки К Мастеру выбора источника света