Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
  • Превратить невидимое
    в видимое: с камерами
    Basler ace 2 X visSWIR

Загляните за пределы видимого спектра с помощью камер Basler для съемки в коротковолновом инфракрасном диапазоне

Передовые технологии и сенсоры с улучшенными характеристиками: узнайте что внутри

Увидеть невидимое: камеры для съемки в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR) покажут, что скрывается под поверхностью. Будь то проверка систем безопасности, контроль уровня заполнения, инспектирование сложных конструкций или обнаружение скрытых объектов — камеры Basler ace 2 X visSWIR помогут увидеть то, что остается невидимым для человеческого глаза. Эта передовая технология делает возможным решение множества задач благодаря гибким возможностям для анализа и точного распознавания объектов.

Другие преимущества:

  • Компактный корпус с габаритами всего 29 × 29 мм для самых различных промышленных систем
  • Высокочувствительные сенсоры Sony IMX990/991 SenSWIR
  • Возможность получения изображений в видимом и невидимом спектре с длиной волны от 0,4 мкм до 1,7 мкм
  • Интерфейсы передачи данных USB 3.0 и GigE
  • Простая интеграция благодаря программному обеспечению Basler pylon
  • Широкий ассортимент подходящих компонентов visSWIR для систем компьютерного зрения — тщательно протестированных и полностью совместимых между собой
  • Объективы visWIR с высоким коэффициентом пропускания по всему диапазону длин волн (от 0,4 до 1,7 мкм)
  • Полосовой фильтр для коротковолнового инфракрасного диапазона, источники света SWIR от Basler, интерфейсные платы и корпус IP67
  • Лучшее соотношение цены и производительности для системы компьютерного зрения visSWIR в сборе
  • Проверенная временем надежность и долговечность продукции Basler — три года гарантии

Смотреть камеры ace 2 X visSWIR

Камеры Basler ace 2 VisSWIR

Заглянуть под поверхность: на что способны ace 2 X visSWIR

Задачи для камер асe 2 X visSWIR

Камеры visSWIR, представленные в популярном семействе камер Basler ace 2 и оснащенные инновационными сенсорами SenSWIR от Sony, предназначены для съемки в диапазоне длин волн от 0,4 до 1,7 мкм. Теперь необходима всего одна камера для получения изображений в видимом и невидимом спектре. Камеры Basler ace 2 X visSWIR гарантируют невероятно высокое качество при впечатляющем соотношении цены и производительности и подходят для решения задач в самых различных областях.

Камеры для съемки в коротковолновом инфракрасном диапазоне

Модели камер Частота кадров Интерфейс Сенсор
a2A640-240umSWIR 240 fps USB 3.0 IMX991
a2A1280-125umSWIR 125 fps USB 3.0 IMX990
a2A640-240gmSWIR 240 fps GigE IMX991
a2A1280-80gmSWIR 80 fps GigE IMX990

Сопутствующие товары для системы компьютерного зрения visSWIR в сборе

Объективы

Объективы

Помимо камеры, фильтра и источника света, качество изображения во многом определяется объективом. У нас вы подберете подходящий объектив для вашей системы компьютерного зрения Basler visSWIR.

Объективы SWIR
Источники света

Источники света

Правильно выбранный источник света в сочетании с другими компонентами системы компьютерного зрения visSWIR (такими как камера и объектив) позволяет добиться наилучших результатов. У нас вы сможете подобрать подходящие осветительные компоненты.

SWIR-освещение
Интерфейсные платы

Интерфейсные платы

Большой выбор плат видеозахвата с различной пропускной способностью и интерфейсами передачи данных.

Интерфейсные платы USB +GigE
Оптические фильтры

Оптические фильтры

Фильтры защищают объектив наилучшим образом и повышают качество получаемого изображения, особенно когда важны мельчайшие детали. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом оптических фильтров.

SWIR-фильтры
Аксессуары

Аксессуары

Дополните вашу систему компьютерного зрения visSWIR высококачественными, тщательно подобранными аксессуарами, например корпусом IP67 и кабелями.

Корпус IP67

Технология SenSWIR от Sony

Сенсоры с технологией SenSWIR от Sony отличаются пикселями меньшего размера по сравнению с обычными InGaAs-сенсорами благодаря соединениям «медь — медь», которые обеспечивает полупроводниковое производство Sony. Эта технология делает возможной разработку более компактных камер высокого разрешения, гарантирующих высокую точность при инспектировании или контроле качества. Светочувствительный сенсор SenSWIR от Sony предназначен для съемки как в видимом спектре (400 до 780 нм), так и в коротковолновом инфракрасном диапазоне (до 1700 нм). Доступны два сенсора различного формата и разрешения:IMX990 формата 1/2" (диагональ 8,2 мм) с разрешением 1,3 Мп иIMX991 формата 1/4" (диагональ 4,1 мм) с разрешением VGA. Ими оснащаются две модели камер Basler ace visSWIR.

С чего мне начать? Что дальше?

Наши инструменты помогут подобрать подходящие компоненты для существующей системы машинного зрения или для решения конкретных задач.
Независимо от того, нужны вам конкретные компоненты или система целиком для решения ваших задач, вы получите оптимальные рекомендации.

Конфигуратор систем машинного зрения

Конфигуратор систем машинного зрения

Вы знаете, чего ожидаете от системы машинного зрения. Подберите подходящие компоненты – а мы гарантируем их совместимость.

К Конфигуратору систем машинного зрения

Мастер выбора камеры

Мастер выбора камеры

Нужна помощь в выборе подходящих компонентов для решения именно ваших задач? Наш Гид предложит вам оптимальные рекомендации для вашего проекта.

Использовать Мастер выбора камеры