Framegrabber SDK
Software

Holen Sie mehr aus Ihrem Framegrabber

Das Framegrabber SDK ermöglicht Ihnen die schnelle Integration Ihrer Hardware (Kamera, Framegrabber) in Ihre Anwendung.

Framegrabber SDK – die Verbindung zu Ihrer Anwendung

Das Software Development Kit (SDK) ermöglicht auf einfache Weise, Framegrabber und Kamera in die Kundenanwendung einzubinden und dabei komplexe Triggereinstellungen und insbesondere die microEnable Framegrabber-Funktionalität in vollem Umfang zu nutzen. Durch ein generisches Application Programming Interface (API) lässt sich dabei plattformunabhängig arbeiten. Zusätzlich unterstützt das SKD Anwender selbstverständlich auch dabei, eigene C/C++/C# oder Python Anwendungen zu entwickeln.

Das Framegrabber-SDK wird zusammen mit der Runtime zur Verfügung gestellt und installiert.



Ihre Vorteile:

  • Schnelle und einfache Integration von Framegrabbern in Ihre Anwendung und Softwareumgebung

  • Flexibel für den Einsatz unterschiedlicher Programmiersprachen (C++, C#, Python)

  • Verkürzte Entwicklungszeiten von Projekten




Leistungsmerkmale

  • Unterstützt alle Basler Framegrabber für die Kamera-Schnittstellen Camera Link und CoaXPress

  • Große Auswahl an mitgelieferten SDK-Beispielen ermöglicht Vorkonfiguration der Hardware mit Grundfunktionen und dadurch deren schnelle Integration

  • Sofortige Integration mit VisualApplets designter Hardware-Applets in eigene Anwendungen (Software-Framework) mithilfe des vorgenerierten SDK-Beispielcodes

  • Erstellen von eigenem SDK-Beispielcode mit microDisplay X (als microEnable Konfigurationsdatei)

  • Verwendung des SDK mit den Programmiersprachen C/C++, C# oder Python  

  • GenICam-Kompatibilität und GenTL-Unterstützung für die Nutzung mit Drittanbieter-Bibliotheken wie MVTec HALCON, Cognex VisionPro, usw.


Unterstützte Framegrabber

microDiagnostics unterstützt Sie bei der Aktivierung von microEnable 5 und imaWorx Framegrabbern.



Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.