pylon Viewer
Многофункциональные инструменты для камеры Basler
Пакет программного обеспечения для камер Basler pylon содержит эффективные инструменты, которые гарантируют получение изображений безупречного качества камерой Basler. Главным инструментом для настройки и тестирования камер является pylon Viewer. Он предлагает обширный набор функций для настройки камеры Basler, включая коррекцию виньетирования, индикатор резкости, инструмент для управления пропускной способностью и многие другие. pylon Viewer также поможет разобраться, как использовать функции камеры Basler в проекте разработки. Кроме того, в pylon предусмотрены инструменты для настройки подключения к сети и передачи данных по USB.
Скачать ПО pylon
Возможности pylon Viewer
Простая настройка камеры
В стандартной панели обзора функций отображаются все функции для настройки выбранной в настоящее время камеры. В pylon можно создавать пользовательские панели обзора функций и размещать их в любом месте окна pylon Viewer.
Встроенная документация на камеру
Теперь прямо в pylon Viewer можно вызвать контекстно-зависимую документацию на камеру. Тестирование камер и разработка программного обеспечения стали еще проще! Просто щелкните по любой из функций камеры в pylon Viewer, чтобы ознакомиться с ее описанием в руководстве, а также с примерами программного кода на нескольких языках программирования.
Выбор предпочтительного языка
Пользовательский интерфейс pylon Viewer и уникальная встроенная документация по функциям доступны на нескольких языках. Выберите китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, русский или испанский язык в качестве предпочтительного языка описания функций камеры.
Инструмент управления пропускной способностью
Оптимизируйте систему с камерой GigE или USB 3.0 с точки зрения надежности и максимального использования пропускной способности для передачи видеоданных. Для этого достаточно указать нагрузку на канал для каждой интегрированной в систему камеры GigE или USB 3.0, чтобы все камеры могли передавать изображение на максимальной доступной пропускной способности.
Индикатор резкости
С индикатором резкости фокусировка объектива не составит труда! Просто задайте область, на которой необходимо сфокусировать объектив. Затем проверьте весь диапазон фокусировки вашего объектива, поворачивая фокусировочное кольцо в сторону минимального и максимального положения, чтобы найти идеальный фокус объектива.
Простая работа с командами действий GigE
Сэкономьте на триггерных кабелях, не отказываясь от точного срабатывания и идеальной синхронизации нескольких камер GigE, благодаря таким функциям камеры, как команды действий и команды запланированных действий.
Коррекция виньетирования
Благодаря добавленной в камеры функции коррекции виньетирования и пакету pylon Viewer, вы сможете продолжать использовать недорогие объективы меньшего формата, устранив эффект виньетирования. Просто доверьте pylon Viewer рассчитать значения коррекции и сохраните их в камере. Значения коррекции будут в дальнейшем применяться ко всем изображениям без ущерба для работы камеры в режиме реального времени и с сохранением максимальной производительности.
Примечание: функция коррекции виньетирования предусмотрена только в отдельных моделях камер ace U и ace L.
Color Calibrator
Достоверность цветопередачи играет решающую роль во многих областях, однако добиться ее — непростая задача для разработчиков систем машинного зрения, ввиду сложности настройки параметров камеры. Инструмент Color Calibrator в pylon Viewer поможет быстро и без лишних хлопот калибровать цвета камеры в заданных условиях освещенности.
Загрузите pylon для вашей операционной системы
pylon Camera Software Suite — это бесплатный пакет программного обеспечения для камер, который можно установить и использовать сразу после загрузки.
Скачать ПО pylon