Экономия времени 80%
Исследования показывают, что независимые разработчики тратили на выполнение задач 20% или менее от времени, необходимого на выполнение тех же задач в других сопоставимых API.

Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.
ЗакрытьВаш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .
OKЕвропа, Ближний Восток, Африка
Северная, Центральная и Южная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Здесь вы найдете контактную информацию торговых партнеров Basler в вашем регионе.
Ваша корзина заказов в настоящее время пуста. Пожалуйста, добавьте хотя бы один продукт, чтобы отправить запрос. Если вы хотите отправить сообщение непосредственно нашей команде продаж, заполните следующую форму.
Запросить предложениеSDK в pylon представляют собой простые в использовании интерфейсы программирования, которые помогут быстро получить результаты и гарантировать стабильность системы машинного зрения. Каждый SDK содержит множество примеров программного кода для различных функциональных возможностей, а также обширную документацию для разработчиков. SDK в составе pylon поддерживают несколько языков программирования, включая С++, .Net/C#, C и Java.
Исследования показывают, что независимые разработчики тратили на выполнение задач 20% или менее от времени, необходимого на выполнение тех же задач в других сопоставимых API.
Благодаря сокращению объема программирования и упрощению разработки собственного приложения, процесс поиска ошибок также значительно ускоряется. Многие потенциальные причины сбоев полностью исключаются на самом начальном этапе.
Благодаря API-интерфейсам pylon, например, можно разработать приложение в Windows с USB-камерами, а затем провести тестирование в ARM-среде Linux с камерами GigE. Именно поэтому pylon идеально подходит для разработки встраиваемых систем.
Интерфейсы прикладного программирования (API) в pylon основаны на стандарте GenICam. В API-интерфейсах pylon учтены все тонкости стандарта. Используйте преимущества GenICam на этапе разработки, без специальных знаний об этом стандарте.
Концепция развертывания путем копирования в pylon позволяет установить все необходимые компоненты pylon, используемые в системе, путем простого копирования файлов. Это экономит время и упрощает процесс развертывания.
pylon Camera Software Suite — это бесплатный пакет программного обеспечения для камер, который можно установить и использовать сразу после загрузки.
Basler pylon включает в себя три компонента: SDK для интеграции камеру в систему, инструменты для тестирования и настройки камер, а также драйверы и компоненты GenTL Producer
для надежного подключения камеры.
Простое тестирование камеры и эффективные инструменты для получения изображений безупречного качества, включая коррекцию виньетирования, индикатор резкости, управление пропускной способностью и многие другие.
подробнееСтабильные, сертифицированные драйверы для Windows, Linux, macOS и Android, а также простое подключение благодаря Gen<I>Cam и GenTL. Гарантия исключительной производительности системы.
подробнееНовости о pylon
В новую версию pylon 6.3.0 для Windows и Linux добавлена поддержка новых камер boost с двумя портами CXP-12. В комбинации с новыми двухканальными и четырехканальными интерфейсными платами CXP-12 2C/4C pylon открывает возможности для удобного и простого проектирования систем с несколькими камерами CXP.
Читать статьюЕдиное программное обеспечение для всех камер Basler со слоганом «Один на всех»: теперь все преимущества популярного пакета программного обеспечения Basler pylon Camera Software Suite также доступны для 3D-камер Basler.
Читать статьюНаш пакет программного обеспечения для камер pylon Camera Software Suite теперь предлагается в новой версии для Windows, Linux и MacOS. Эта версия уже предусматривает поддержку в первую очередь для новых моделей камер Basler boost.
Читать статьюБлагодаря программному обеспечению Basler pylon компоненты компьютерного зрения Basler теперь также можно интегрировать в мобильные системы Android.
Читать статьюВ новую версию pylon для macOS добавлено несколько новых возможностей. Предлагаем ознакомиться с ними. Представляем новый релиз популярного пакета программного обеспечения для камер Basler pylon для macOS – версию 6.1.2. В эту версию добавлен ряд возможностей, которые ранее были доступны только в версиях для Windows и Linux. Новая версия также поддерживает macOS Catalina (10.15).
Читать статьюПредставляем новую версию pylon 6.1! В нее добавлена поддержка Compression Beyond для сжатия изображений на камерах ace 2 Pro, поддержка CoaXPress 2.0 в Linux x86 и улучшенная панель функций в pylon Viewer.
Читать статью