Экономия времени 80%
Исследования показывают, что независимые разработчики тратили на выполнение задач 20% или менее от времени, необходимого на выполнение тех же задач в других сопоставимых API.

Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.
ЗакрытьВаш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .
OKЕвропа, Ближний Восток, Африка
Северная, Центральная и Южная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Здесь вы найдете контактную информацию торговых партнеров Basler в вашем регионе.
Ваша корзина заказов в настоящее время пуста. Пожалуйста, добавьте хотя бы один продукт, чтобы отправить запрос. Если вы хотите отправить сообщение непосредственно нашей команде продаж, заполните следующую форму.
Запросить предложениеПростое получение изображений и управление камерой в системе
Для подключения камер Basler к системе машинного зрения необходимо соответствующее программное обеспечение.
Пакет программного обеспечения для камер Basler pylon Camera Software Suite включает в себя надежные сертифицированные драйверы для всех распространенных интерфейсов передачи данных камеры, многофункциональный и простой интерфейс программирования и полный набор инструментов для настройки камеры.
Он предлагается в версиях для Windows, Linux, Linux ARM, MacOS и Android.
Basler pylon предлагает обширный набор эффективных инструментов, которые гарантируют получение изображений безупречного качества камерой Basler. К ним относятся коррекция виньетирования, индикатор резкости, управление пропускной способностью и многие другие.
Благодаря простым в использовании интерфейсам прикладного программирования (API) в составе pylon и контекстному вызову документации для разработчиков даже неопытные пользователи pylon смогут сразу включиться в работу.
Простая структура API-интерфейсов pylon поможет разработчикам быстро получить результаты, оставляя больше времени на выполнение других задач.
Пакет программного обеспечения Basler pylon Camera Software Suite содержит API-интерфейсы для C++, VB.Net, C#, C и Java.
Драйверы pylon — надежные и проверенные на практике, сертифицированные и высокопроизводительные, что подтверждает их стабильность, достигнутую путем непрерывной оптимизации на протяжении многих лет.
В сравнительных исследованиях pylon продемонстрировал исключительную производительность по продолжительности и вариабельности задержки, что гарантирует стабильное формирование изображения даже при работе в режиме реального времени.
Basler pylon включает в себя три компонента: SDK для интеграции камеры в систему, инструменты для тестирования и настройки камер,
а также драйверы и компоненты GenTL Producer для надежного подключения камеры.
SDK в составе pylon представляют собой простые в использовании интерфейсы программирования с поддержкой большинства распространенных языков программирования, которые помогут быстро повысить получить результаты.
подробнееПростое тестирование камеры и эффективные инструменты для получения изображений безупречного качества, включая коррекцию виньетирования, индикатор резкости, управление пропускной способностью и многие другие.
подробнееСтабильные, сертифицированные драйверы для Windows, Linux, macOS и Android, а также простое подключение благодаря Gen<I>Cam и GenTL. Обеспечение исключительной производительности системы.
подробнееpylon Camera Software Suite — это бесплатный пакет программного обеспечения для камер, который можно установить и использовать сразу после загрузки.
Исследования показывают, что независимые разработчики тратили на выполнение задач 20% или менее от времени, необходимого на выполнение тех же задач в других сопоставимых API.
Простая структура API-интерфейсов pylon позволяет сосредоточиться на задачах разработки вместо того, чтобы разбираться в тонкостях подключения камеры.
Благодаря простым в использовании интерфейсам прикладного программирования (API) в pylon и контекстному вызову документации для разработчиков непосредственно в pylon Viewer, даже пользователи без опыта работы c pylon смогут сразу включиться в работу.
По сравнению с API от других поставщиков, для программирования тех же функций с помощью API-интерфейсов pylon, потребуется всего около 40% программного кода. Это также способствует повышению стабильности и
надежности системы машинного зрения.
Благодаря сокращению объема программирования и упрощению разработки собственного приложения, процесс поиска ошибок также значительно ускоряется. Многие потенциальные причины сбоев полностью исключаются на самом начальном этапе.
Благодаря различным API-интерфейсам pylon не важно, для какой целевой платформы разрабатывается система. Миграция из среды Windows в среду Linux ARM не составит труда и не потребует внесения значительных изменений в программный код. Именно поэтому pylon идеально подходит для простой разработки встраиваемых систем.
Инструмент Color Calibration Tool в pylon Viewer позволяет без труда откалибровать цвета на камерах Basler MED ace для решения задач в медицине и биологических науках.
Используйте единственное программное обеспечение для всех камер Basler MED ace!
С помощью pylon и дополнительного пакета pylon можно также управлять и настраивать 3D-камеры Basler. С помощью прилагаемого средства просмотра Blaze Viewer данные трехмерного изображения могут быть оптимально визуализированы. Это позволяет эффективно использовать преимущества pylon в мире 2D и 3D с помощью всего одного API.
pypylon — это интерфейс упаковщика с открытым исходным кодом для пакета программного обеспечения Basler pylon Camera Software Suite. С его помощью начинающие и опытные программисты на Python смогут быстро и эффективно разрабатывать прототипы систем и тестировать камеры Basler без сложной среды разработки. Ваши преимущества: быстрое тестирование камеры, более продуктивное программирование и снижение затрат на проект.
Драйвер камеры под ROS (Robot Operating System — операционная система робота) в pylon обеспечивает возможность разработки робототизированных систем с камерами Basler GigE и USB 3.0, например для сферы логистики в рамках концепции «Индустрия 4.0». ROS — архитектура программных библиотек с полностью открытым исходным кодом, включающая в себя инструменты разработки, алгоритмы и драйверы для различных роботизированных платформ.
Новости о pylon
В новую версию pylon 6.3.0 для Windows и Linux добавлена поддержка новых камер boost с двумя портами CXP-12. В комбинации с новыми двухканальными и четырехканальными интерфейсными платами CXP-12 2C/4C pylon открывает возможности для удобного и простого проектирования систем с несколькими камерами CXP.
Читать статьюЕдиное программное обеспечение для всех камер Basler со слоганом «Один на всех»: теперь все преимущества популярного пакета программного обеспечения Basler pylon Camera Software Suite также доступны для 3D-камер Basler.
Читать статьюНаш пакет программного обеспечения для камер pylon Camera Software Suite теперь предлагается в новой версии для Windows, Linux и MacOS. Эта версия уже предусматривает поддержку в первую очередь для новых моделей камер Basler boost.
Читать статьюБлагодаря программному обеспечению Basler pylon компоненты компьютерного зрения Basler теперь также можно интегрировать в мобильные системы Android.
Читать статьюВ новую версию pylon для macOS добавлено несколько новых возможностей. Предлагаем ознакомиться с ними. Представляем новый релиз популярного пакета программного обеспечения для камер Basler pylon для macOS – версию 6.1.2. В эту версию добавлен ряд возможностей, которые ранее были доступны только в версиях для Windows и Linux. Новая версия также поддерживает macOS Catalina (10.15).
Читать статьюПредставляем новую версию pylon 6.1! В нее добавлена поддержка Compression Beyond для сжатия изображений на камерах ace 2 Pro, поддержка CoaXPress 2.0 в Linux x86 и улучшенная панель функций в pylon Viewer.
Читать статью