Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
  • Нужная скорость.
    Нужные размеры.
    И подходящая цена.

    Представляем ассортимент компонентов 5GigE.

Все необходимые компоненты 5GigE для вашей системы компьютерного зрения

Компактная камера Basler ace 2, в пять раз выше скорость передачи данных по интерфейсу GigE и идеально совместимые между собой аппаратные и программные компоненты: Мы предлагаем все необходимое для вашего решения 5GigE!

Ваши преимущества с компонентами компьютерного зрения 5GigE от Basler

  • В пять раз выше скорость передачи данных с привычным компактным форм-фактором ace 2 «кубик сахара»
  • Полностью совместимые между собой компоненты компьютерного зрения
  • Надежный и зарекомендовавший себя на рынке пакет программного обеспечения pylon Camera Software Suite со специальной поддержкой 5GigE
  • Простое построение систем с несколькими камерами на основе протокола PTP
  • Равноценная замена для модернизации существующих систем компьютерного зрения с интерфейсом GigE без необходимости изменения конфигурации и покупки дополнительного оборудования
  • Упрощенная модернизация систем на базе USB 3.0
  • Низкие общие затраты на систему благодаря компактной камере по привлекательной цене и увеличению скорости передачи данных в пять раз
  • Передача больших объемов данных за счет более высокой скорости, а значит, повышение эффективности и прибыльности системы
  • Все компоненты от одного поставщика для экономии времени и денег на подбор, закупку и интеграцию всех компонентов компьютерного зрения
  • Надежные и прошедшие тщательные испытания компоненты с оптимальным соотношением цены и технических харатеристик

Предлагаемые нами компоненты 5GigE

Безупречное взаимодействие всех компонентов компьютерного зрения гарантирует бесперебойную работу системы, экономит ваше время и позволяет снизить затраты на систему.

Обзор компонентов для решений 5GigE

Камеры

Производительность 5GigE в поистине компактном формате: 12 новых камер ace 2 Basic с сенсорами Sony Pregius S разрешением от 5 до 24 мегапикселей. Выберите подходящий «кубик сахара» с поддержкой ультравысокой скорости передачи данных как равноценную замену камеры в существующей системе GigE или как идеальный компонент новой системы компьютерного зрения.

Смотреть камеры ace 2 5GigE

Объективы

Объективы Basler Premium Lens C23 и C11, полностью совместимые со всеми моделями камер ace 2 Basic и отвечающие разрешению их матриц, — оптимальный оптический компонент вашей системы 5GigE.

Выбрать подходящий объектив

PC-карты

Совместимые интерфейсные платы служат для подключения камеры к управляющему компьютеру и отвечают за бесперебойную передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с.

Подробнее об интерфейсных платах

Кабели

Высококачественные и надежные кабели GigE и ввода-вывода гарантируют стабильную передачу данных в системе. Допустимая длина кабеля до 100 м означает максимальную гибкость выбора пространственной конфигурации в промышленной среде и покрытия даже больших расстояний.

Смотреть все кабели

Программное обеспечение

Пакет ПО для камер pylon Camera Software Suite в версии GigE Vision Improvement (GEVI) в качестве единого SDK обеспечивает простое развертывание системы и элементарное подключение всех компонентов 5GigE благодаря технологии Plug-and-Play. Обеспечивает наилучшую производительность всех компонентов Basler, предлагает ряд интеллектуальных функций обработки изображений, реализованных в модулях pylon vTool. Доступно для Windows, Linux и Linux ARM.

SDK pylon для 5GigE

Аксессуары

Подберите необходимые дополнительные компоненты, включая сетевые и периферийные устройства, соединительные муфты для штативов, переходники на различные стандарты крепления объектива и триггерные платы для любых конфигураций системы.

Выбрать аксессуары

Решения 5GigE для ваших задач

Увеличение скорости передачи данных у легендарных компактных камер в форм-факторе «кубик сахара» с габаритами 29 x 29 мм из модельного ряда ace 2 Basic станет особым преимуществом для систем, предназначенных для автоматизации производства, решения задач обнаружения и идентификации в пищевой промышленности и сельскохозяйственном секторе, а также в спортивной сфере и анализе движений.

От GigE до 5GigE: выше скорость передачи данных

Характеристики интерфейса передачи данных Gigabit Ethernet хорошо известны, и он уже давно зарекомендовал себя на рынке. Соответственно, технологии GigE широко применяются в самых разнообразных системах промышленного назначения. Современные сенсоры с высоким разрешением и скоростью съемки генерируют огромные объемы данных. Необходима быстрая и бесперебойная передача этих данных для точного анализа изображений и надежного и безошибочного решения сложных задач компьютерного зрения.

5GigE предоставляет возможность значительно увеличить скорость передачи данных. Не упустите преимущества такого увеличения скорости и повысьте рентабельность вашей системы компьютерного зрения!

Полностью равноценная замена для модернизации существующих систем компьютерного зрения с интерфейсом GigE:

  • Простая интеграция камеры 5GigE ace 2 Basic благодаря сохранению компактного форм-фактора
  • Высокопроизводительный сенсор Sony Pregius S 4-го поколения с технологией глобального затвора и архитектурой BSI
  • Отсутствие необходимости приобретения дополнительных аппаратных компонентов
  • Безупречное взаимодействие всех компонентов 5GigE Vision от Basler
  • Длина кабеля до 100 м
  • Простое построение систем с несколькими камерами
  • Точная и синхронная работа многокамерных систем на основе протокола PTP

5GigE — нужная скорость

Следуйте тенденции к увеличению скорости передачи данных и переходите на интерфейс 5GigE. Существует несколько возможностей модернизировать систему. На странице сайта, посвященной интерфейсам передачи данных, мы предлагаем сравнение наиболее распространенных интерфейсов и делимся возможными вариантами и рекомендациями по модернизации.

Сравнить интерфейсы

У вас есть вопросы? У нас есть ответы.

Доверьтесь более чем 30-летнему опыту Basler. Мы предлагаем профессиональные консультации и всегда рады вам помочь — будь то замена или модернизация существующей системы либо проектирование системы компьютерного зрения с нуля.

Написать в отдел продаж Basler