Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения

microEnable 5 marathon AF2 - Фреймграбберы

microEnable 5 marathon AF2 — это устройство захвата изображения с интерфейсом PCIe, которое поддерживает работу двух камер стандарта Camera Link HS по волоконно-оптическим кабелям.

microEnable 5 marathon AF2 предусматривает подключение до двух камер стандарта Camera Link HS для высокоскоростного захвата изображений, а благодаря технологии DMA1800 и оптическим разъемам предлагает возможности проектирования систем машинного зрения с особыми требованиями.

  • Первый фреймграббер Camera Link HS F2 с поддержкой подключения по волоконно-оптическому кабелю
  • Интерфейс 1200 МБ/с с двойным волоконно-оптическим кабелем (F2) длиной до 300 м (разъемы SFP)
  • Поддержка матричных камер
  • Варианты топологии: «несколько камер — один фреймграббер» и «одна камера — несколько фреймграбберов»
  • DMA1800 / пропускная способность PCIe до 1800 МБ/с (PCIe x4 Gen2)
  • Оптоизолированный фронтальный порт GPIO 4,5–28 В, выходы ТТЛ, интерфейс RS 485
  • Internal GPIO — интерфейс с поддержкой дополнительных GPIO-плат (необходим дополнительный слот)
  • Полная совместимость c Silicon Software SDK и графический интерфейс с управляющими и сервисными инструментами
  • Гибкие возможности и средства расширения
  • Процессорное ядро от AIA с полной оперативной совместимостью и краткими сроками разработки.

Запросить предложение
Фреймграбберы - microEnable 5 marathon AF2
  • Фреймграбберы - microEnable 5 marathon AF2

Описание изделия

Номер позиции 2200000362
Тип аксессуара Фреймграбберы
Производитель Basler
Модель microEnable 5 marathon AF2
Линейка продуктов Acquisition
Категория Фреймграббер

Характеристики

Процессор System Processor
Встроенная память 512 MByte DDR3-RAM

Интерфейс камеры

Стандарт Camera Link HS
Конфигурация Dual CLHS F2, Single CLHS F2
Разъемы 2 x SFP
Поддержка камеры area scan camera, line scan camera
Тип сенсора Grayscale sensor
Глубина цвета any - output as raw data, 8-16-bit (grayscale)
Пропускная способность 2 x 10 Gbit/s
Условия проведения испытаний Camera Simulator

Интерфейс главного ПК

Интерфейс шины ПК PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
Характеристики интерфейса шины ПК up to 1.800 MB/s (sustainable)

Элементы управления и порты GPIO

Встроенный интерфейс GPIO Shaft encoder input, programmable rescaler, multiple-camera synchronization, 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V), One 34-pin flat cable connector onboard: 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422)
Встроенный интерфейс Front GPIO One 15-pin D-Sub socket: 2 opto-coupled differential inputs (RS422) and 1 opto-coupled differential / single ended input, Shaft encoder input, programmable rescaler: multiple-camera synchronization, optional (conf.): 4 opto-coupled Inputs (4,5V - 28V) with up to 1 MHz frequency, 2 TTL outputs, up to 20 MHz frequency
Синхронизация и управление GPIO Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization
Обзор интерфейса GPIO onboard: 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled

Возможности обработки

Базовые возможности ROI, Image Selector

Физическая и экологическая информация

Габариты PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height
Вес (стандартный) 150 g
Энергопотребление / источник питания typ. 1A @ 12V (actual values depend on image pre-processing)
Рабочая температура 50° (0 LFM*), 60° (100 LFM*) FPGA operating temperature: 0°C to 85°C, *LFM = Linear Feet per Minute, unit for measuring airflow velocity
Температура хранения -50°C up to 80°C
Относительная влажность (эксплуатации, хранения) 5% - 90% non-condensing (operating), 0% - 95% (storage)
Среднее время безотказной работы pending
Соответствие стандартам WEEE, RoHS, REACH

Программное обеспечение

Программные драйверы Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit)
Программные инструменты microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), Documentation, microDiagnostics (Service tool), SDK, Device Drivers
Программное обеспечение API Silicon Software SDK, .net interface
Программирование FPGA not programmable
Совместимость программного обеспечения others on request, Common Vision Blox, Halcon
Триггерная плата

Триггерная плата

  • Оптронный триггер: передача сигналов по оптопаре
  • ТТЛ-триггер: стандартный уровень ТТЛ
  • Несколько входных и выходных сигналов (макс. 8 входов и 8 выходов)
  • Синхронизация процесса получения изображений
  • Синхронизация нескольких камер в системе машинного зрения
  • Управление длительностью экспозиции камеры
  • Независимое управление несколькими камерами, подключенными к фреймграбберу
  • Графическая среда VisualApplets с гибкими возможностями программирования пользовательских функций триггера

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

value

Руководства

В руководствах предлагается полная информация по эксплуатации — от установки фреймграбберов и программного обеспечения и съемки первых кадров и до программирования сложных функций обработки изображений. Документация охватывает все серии и модели фреймграбберов вместе с аппаратными и программными расширениями, и содержит описание конкретных возможностей и всех функций обработки изображений, а также графической среды разработки VisualApplets для FPGA.

Фреймграббер - руководство пользователя

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

value

Истории клиентов

В историях клиентов Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых фркемграбберы Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе фреймграбберов Basler в успешное решение поставленных задач.

Совместимые камеры