Basler ace
Компактная, доступная и многофункциональная
Компактная и универсальная
Интеграция в системы компьютерного зрения самого различного назначения благодаря корпусу с габаритами 29 × 29 мм либо 30 × 40 ммБолее 100 моделей
Множество моделей разрешением от VGA до 20 МпШирокий выбор сенсоров
Сенсоры от известных производителей с технологиями ПЗС и КМОП, а также оптимизированные для ближнего ИК-диапазона.Множество интерфейсов передачи данных
USB 3.0, GigE или Camera Link: выберите подходящий интерфейс для вашей системыРабота по единому кабелю
Максимальная стабильность и гибкие возможности за счет соответствия стандартам USB3 Vision, GigE Vision и Camera LinkМногофункциональное микропрограммное обеспечение
Алгоритм PGI для оптимизации качества изображения при съемке на полной скорости без дополнительной загрузки центрального процессораОтличная производительность, доступная цена
Серия ace одна из самых популярных благодаря непревзойденному качеству изображения и доступной ценеНадежный порт ввода/вывода
Минимальное время и вариабельность задержки для исключительной точности в системах машинного зрения
Три модельных ряда — ace Classic, ace U и ace L
ace Classic
Серия ace стала успешной с выходом первых камер в теперь уже популярном форм-факторе 29 × 29 мм. Эти габариты имеют все модели ace Classic и ace U.
Основные характеристики ace Classic:
Широкий выбор сенсоров, включая КМОП-сенсоры от ams, e2V и onsemi (серия MT), а также ПЗC-сенсоры Sony
Широкий выбор интерфейсов передачи данных: GigE, USB 3.0, CameraLink
Непревзойденное соотношение цены и производительности
ace U
Разработка Basler уникального алгоритма оптимизации изображения PGI и выпуск новейшего поколения КМОП-сенсоров стали для серии ace прорывом с точки зрения микропрограммного обеспечения и используемой технологии сенсора.
Основные характеристики ace U:
Сенсоры с технологией КМОП из серий Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R, onsemi PYTHON
Передовые функции, такие как алгоритм оптимизации изображения PGI
Исключительная скорость съемки до 751 кадр/с
ace L
Микропрограммное обеспечение ace L имеет те же функции, что и у ace U, однако в этой линейке дополнительно представлены модели с КМОП-сенсорами высокого разрешения Sony Pregius 9 и 12 Мп оптического формата больше 1". Для того чтобы интегрировать эти более крупные сенсоры, корпус камеры увеличен по сравнению с другими моделями ace и составляет 40 × 30 мм.
Основные характеристики ace L:
Крупные КМОП-сенсоры Sony Pregius 1,1" разрешением 9 и 12 Мп
Безупречное качество изображения при съемке со скоростью до 40 кадр/с
Передовые функции, такие как алгоритм оптимизации изображения PGI
Готовы к встрече следующего поколения ace?
Представляем серию камер ace 2! Выбирайте ace 2 R Basic для систем машинного зрения со стандартными требованиями или ace 2 R Pro с уникальными функциями Compression Beyond, Pixel Beyond и PGI для высокопроизводительных систем. Превратите невидимое в видимое с помощью камер visSWIR из линейки ace 2 X.
Подробная информация о Basler ace
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.