Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
14.08.2018

Уже в серийном производстве! Четыре новых модели ace U с сенсорами IMX287 и IMX273 от Sony

Уже в серийном производстве! Четыре новых модели ace U с сенсорами IMX287 и IMX273 от Sony

В серийное производство поступили четырех новые модели ace U с разрешением от VGA до 1,6 Мп. Камеры оснащаются сенсорами IMX287 и IMX273 из линейки Sony Pregius и обеспечивают скорость съемки до 291 кадров в секунду.

Сенсор IMX273 обеспечивает безупречное качество изображения, которым так известна серия Pregius, высокую скорость съемки и низкий уровень шума. Сенсор IMX287, с другой стороны, содержит пиксели в два раза большего размера, с длиной стороны 6,9 мкм. Это означает более высокую емкость насыщения, более широкий динамический диапазон при той же чувствительности и также низкий уровень шума.

В обоих сенсорах предусмотрен режим ультракороткой экспозиции, который позволяет устанавливать чрезвычайно короткую экспозицию — до одной микросекунды (1 мкс). Камеры с этим режимом отлично справляются с задачами съемки быстро движущихся объектов, как, например, в полиграфической промышленности.

Благодаря своим характеристикам эти четыре модели ace U также идеально подойдут на замену камерам с ПЗC-сенсорами низкого разрешения.

Четыре новые камеры ace U с интерфейсом GigE также оснащены набором функций PGI, который представляет собой уникальную комбинацию функций дебайеризации 5x5, сглаживания цветов, шумоподавления и увеличения резкости. Эти модели также поддерживают высокопроизводительные функции по стандарту GigE Vision 2.0, в том числе PTP.

В серийное производство поступили следующие модели камер:

Модель камеры Разрешение (Г x В) Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс Сенсор
acA720-290gm 720 px x 540 px 291 fps Mono GigE IMX287
acA720-290gc 720 px x 540 px 291 fps Color GigE IMX287
acA1440-73gm 1440 px x 1080 px 73 fps Mono GigE IMX273
acA1440-73gc 1440 px x 1080 px 73 fps Color GigE IMX273

Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж Basler или к торговому партнеру Basler в вашем регионе.

Не нашли подходящую камеру? Взгляните на другие модели из линейки ace U и узнайте подробнее о других линейках камер ace на нашем веб-сайте. Также обязательно ознакомьтесь с полным ассортиментом камер ace, в котором уже насчитывается более 130 моделей.

У вас есть вопросы?
У нас есть ответы!

Наши специалисты по продажам и технической поддержке готовы проконсультировать вас по всем аспектам компонентов и решений Basler для компьютерного зрения.

Свяжитесь с нами