Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса
14.01.2019

Уже в серийном производстве: ace U с сенсором Sony IMX183 разрешением 20 Мп

Уже в серийном производстве: ace U с сенсором Sony IMX183 разрешением 20 Мп

Нашу самую успешную серию камер ace пополнят четыре новых модели ace U с КМОП-сенсором IMX183 со скользящим затвором из линейки Sony Exmor R. Эти камеры с сенсором формата 1" предлагают разрешение 20 мегапикселей, имеют компактную конструкцию с габаритами всего 29 х 29 мм и обеспечивают скорость съемки до 17 кадров в секунду. Благодаря этим характеристикам, четыре новые модели ace U станут идеальным выбором для систем, предназначенных для инспекции мелких объектов, например, в контроле качества при производстве печатных плат или дисплеев. Учитывая тенденцию к постоянному увеличению разрешения современных дисплеев, разрешение камер, используемых для контроля качества при их производстве, должно быть соответственно высоким.

Все четыре модели ace U содержат уникальный набор функций Basler PGI для цветных и монохромных камер, предназначенных для устранения нежелательных артефактов, что обеспечивает эффективный визуальный анализ изображения на уровне пикселей. Таким образом, мы открываем возможности для скрупулезного контроля качества дисплеев высокого разрешения на основе изображений безупречного качества и притом по очень привлекательной цене.

Cенсор Sony IMX183 с инновационной технологией задней засветки обеспечивает исключительную чувствительность и низкий уровень шума, несмотря на небольшой размер пикселей ¬– всего 2,4 мкм. Этот высокочувствительный сенсор позволяет добиться превосходного качества изображения даже в условиях слабой освещенности.

Другие возможные области применения этих камер – контроль дорожного движения, поскольку одной камеры ace U разрешением 20 Мп обычно достаточно для мониторинга многополосного шоссе, а также топографическая съемка, где необходимы легковесные камеры высокого разрешения для съемки больших по площади или труднодоступных районов с воздуха.

Все четыре новых модели ace U предлагаются с интерфейсом передачи данных GigE или USB 3.0 и содержат набор функций PGI – уникальную комбинацию функций дебайеризации 5x5, сглаживания цветов, шумоподавления и увеличения резкости. Модели GigE также отличаются высокой производительностью и поддерживают функции по стандарту GigE Vision 2.0, в том числе PTP. Предлагаемый Basler пакет программного обеспечения для камер pylon гарантирует быструю и простую интеграцию камер ace в систему машинного зрения.

Все четыре модели камер уже поступили в серийное производство.

Обзор четырех новых моделей ace:

Модель камеры Разрешение (Г x В) Частота кадров Интерфейс Сенсор
acA5472-17um 5472 px x 3648 px 17 fps USB 3.0 IMX183
acA5472-17uc 5472 px x 3648 px 17 fps USB 3.0 IMX183
acA5472-5gm 5472 px x 3648 px 5 fps GigE IMX183
acA5472-5gc 5472 px x 3648 px 5 fps GigE IMX183

Для получения индивидуальной консультации обратитесь отдел продаж Basler или к торговому партнеру Basler в вашем регионе.

Не нашли подходящую камеру? Узнайте больше о других моделях из линейки ace U и получите полную информацию об остальных линейках камер ace на нашем веб-сайте.

Также обязательно ознакомьтесь с полным ассортиментом камер ace, который уже насчитывает более 130 моделей.

RSS-канал

Logo - RSS-канал

Подпишитесь на рассылку в формате RSS и получайте новости Basler оперативно, легко и удобно.

RSS-канал