Камера | Разрешение | Цветность | Интерфейс | Новый номер заказа |
---|---|---|---|---|
acA1920-48gm | 2,3 Мп | Монохромная | GigE | 107263 |
acA1920-48gc | 2,3 Mп | Цветная | GigE | 107264 |
acA1920-150um | 2,3 Mп | Монохромная | USB3 | 107261 |
acA1920-150uc | 2,3 Mп | Цветная | USB3 | 107262 |
acA2500-60um | 5 Mп | Монохромная | USB3 | 107257 |
acA2500-60uc | 5 Mп | Цветная | USB3 | 107258 |
acA2500-20gm | 5 Mп | Монохромная | GigE | 107259 |
acA2500-20gc | 5 Mп | Цветная | GigE | 107260 |
При необходимости вы можете обратиться за консультацией в наш отдел продаж или к торговому партнеру Basler в вашем регионе.
Не нашли подходящую камеру? Узнайте о других моделях серии ace с сенсорами PYTHON от ON Semiconductor и сенсорами Sony IMX из линейки Pregius. Также обязательно ознакомьтесь с полным ассортиментом камер ace, в котором уже насчитывается более 100 моделей.