Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
8 февр. 2022 г.

Dust Protection+: усовершенствованные камеры Basler MED ace с набором функций MED

Dust Protection<sup>+</sup>: усовершенствованные камеры Basler MED ace с набором функций MED

Восемь из 22 моделей камер Basler MED ace получили оптимизированный набор функций MED Dust Protection⁺ и уже поступили в продажу — по прежней цене. Камеры с этим набором функций производятся по особой усовершенствованной технологии: теперь мы проводим дополнительное тестирование важнейших компонентов камеры даже во время сборки. Для проверки светочувствительного сенсора, а также ИК-фильтра в цветных камерах и защитного стекла в монохромных камерах применяются специально разработанные тестовые стенды с высокими пределами обнаружения посторонних частиц. При обнаружении загрязнений компоненты подвергаются тщательной очистке перед дальнейшей сборкой. На этапе итоговых испытаний проводится еще одна проверка готовой камеры с помощью системы Camera Test Tool. Таким образом удается обеспечить еще более высокую степень чистоты и уменьшить число артефактов на изображении, а значит, гарантировать более высокое качество и более надежный анализ изображений. Высокое качество изображения играет особенно важную роль в решении таких задач, как, например, классификация объектов с помощью программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, камеры для которых также предлагает Basler.

«При производстве камер с набором функций Dust Protection+ мы обеспечиваем соответствие особым стандартам чистоты в четырех аспектах, которые, как правило, предъявляются в медицине и биологических науках: герметичное размещение сенсора, производство в «чистой комнате», строгий контроль на наличие пыли и других частиц, а также высокая надежность при ежедневной эксплуатации, — поясняет Петер Берингер (Peter Behringer), руководитель отдела управления продукцией для медицинской отрасли в Basler AG. — Это означает, что камеры с набором функций Dust Protection+ особенно подходят для применения в микроскопии, где используется оптическое увеличение».

Камеры Basler MED ace для медицины, медицинских технологий и биологических наук

Все модели в серии камер Basler MED ace предлагают уникальные наборы функций Basler MED: Easy Compliance (Простое обеспечение соответствия), Brilliant Image (Превосходное качество изображения), Perfect Color (Идеальная цветопередача), Low Light Imaging (Съемка при слабом освещении), Industrial Excellence (Промышленное совершенство), High Speed (Высокая скорость) и Dust Protection⁺ (Защита от пыли). Эти наборы функций специально разработаны для удовлетворения особых требований, которые предъявляются в медицине и биологических науках, и представляют собой комбинации особых возможностей аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения. Они позволяют сократить затраты на разработку за счет получения изображений высокого качества за минимальное время, а также предлагают гибкие возможности для удовлетворения особых требований.

Цветные и монохромные камеры серии Basler MED ace могут похвастать не только наборами функций MED, но и новейшими КМОП-сенсорами Sony из линейки Pregius либо сенсорами PYTHON от onsemi. Они обеспечивают съемку со скоростью до 164 кадров в секунду на разрешении 20 мегапикселей. Сертификация системы управления качеством по стандарту ISO 13485:2016 имеет особое значение для клиентов, использующих камеры в медицине и биологических науках. Пройдя эту сертификацию, Basler гарантирует дополнительные и более строгие процедуры обеспечения качества в процессах производства, реализации и обслуживания цифровых камер.

Узнайте подробности о наборе функций MED Dust Protection⁺ и всех моделях серии камер MED ace ! Специалисты нашего отдела продаж всегда рады предоставить рекомендации.

У вас есть вопросы?
У нас есть ответы!

Наши специалисты по продажам и технической поддержке готовы проконсультировать вас по всем аспектам компонентов и решений Basler для компьютерного зрения.

Свяжитесь с нами