Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
05.04.2022

Basler демонстрирует уверенные результаты по итогам 2021 года

Basler демонстрирует уверенные результаты по итогам 2021 года

В условиях высокой конкуренции на рынке, которая значительно осложнилась перебоями с поставками полупроводниковых компонентов, продажи Группы Basler выросли на 26 % и достигли уровня 214,7 млн евро за полный 2021 финансовый год по сравнению со 170,5 млн евро в прошлом году. Сумма входящих заказов выросла на 78 % и составила 322,5 млн евро по сравнению со 181,6 млн евро в прошлом году. Для нас это новые рекордные значения по показателям суммы заказов и объема продаж. Сумма прибыли до уплаты налогов выросла на 37 % и составила 28,0 млн евро по сравнению с прошлогодним показателем 20,4 млн евро. Маржа прибыли до уплаты налогов составила 13,0 % по сравнению с 12,0 % в прошлом году. Такие результаты, несмотря на кибератаку в ноябре, позволили Basler достигнуть прогнозных значений и превысить средние показатели по рынку компонентов для систем машинного зрения для Германии: Союз машиностроителей Германии (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau — VDMA) сообщает в своем докладе о среднем по отрасли приросте показателей объема продаж и суммы входящих заказов за 2021 год на 17 % и на 28 % соответственно.

Прогнозы на 2022 год

Как ожидается, ограничивающим фактором роста в 2022 финансовом году останутся сложности с закупкой полупроводниковых компонентов. Кроме того, война в Украине и связанная политическая нестабильность выступают новыми факторами неопределенности, влияние которых в настоящий момент сложно предсказать.

Тем не менее, недавний анализ индикаторов продаж во всех регионах позволяет нашему руководству делать в целом оптимистические прогнозы на будущий год. На основе имеющейся в настоящее время информации Группа Basler планирует за 2022 год достигнуть показателя объема продаж в диапазоне 235–265 млн евро. В зависимости от продаж, доходность до уплаты налогов составит порядка 9–12 %. Такая оценка сделана на основании непрерывного надежного цикла инвестиций в связке с небольшими улучшениями ситуации с цепочками поставок. Такой относительно широкий диапазон отражает текущую динамику на рынках продаж и закупок, а также интеграцию с недавно приобретенной партнерской дистрибьюторской компанией в Корее. Этот прогноз соответствует поставленным в середине года целевым показателям продаж на уровне 400 млн евро к концу 2025 года и средней маржи прибыли до уплаты налогов на уровне 12 %.

Полный текст годового отчета опубликован на странице финансовых отчетов .

У вас есть вопросы?
У нас есть ответы!

Наши специалисты по продажам и технической поддержке готовы проконсультировать вас по всем аспектам компонентов и решений Basler для компьютерного зрения.

Свяжитесь с нами