Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Фильтр

Число результатов, соответствующих вашим критериям фильтра: 34

Число результатов, соответствующих вашим критериям фильтра:  0 

Показать фильтры
Сбросить фильтр

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Число результатов, соответствующих вашим критериям фильтра: 34

Число результатов, соответствующих вашим критериям фильтра:  0 

02.11.2022

VisualApplets 3.3.2: новые выгодные варианты лицензирования

Графическая среда разработки VisualApplets 3.3.2 позволяет использовать все возможности апплетов VisualApplets для графического программирования FPGA с единой лицензией. читать далее

18.10.2022

В pylon 7.2 добавлены новые модули pylon vTool

Скачайте новую версию pylon 7.2, которая содержит еще больше модулей pylon vTool с расширенными вариантами лицензирования и поддержкой Linux ARM, а также новую функцию статической коррекции дефектных пикселей. читать далее

21.09.2022

Совместимость компонентов компьютерного зрения с новой платформой искусственного интеллекта NVIDIA Jetson Orin Nano Edge

Расширительные комплекты с камерой Basler разрешением 5 и 13 Мп теперь совместимы с новыми процессорными модулями NVIDIA® Jetson Orin™ Nano, которые задают новую платку для искусственного интеллекта и робототехники начального уровня. Расширительные комплекты с камерой представляют собой готовые к использованию компоненты компьютерного зрения, включая адаптерную плату, камеру, объектив и кабели. читать далее

09.09.2022

Плагин pylon GStreamer для камер Basler

Представляем плагин с открытым исходным кодом pylon GStreamer, предназначенный для подключения к мультимедийному фреймворку GStreamer и предоставляющий возможности обработки мультимедиа, такие как потоковая передача и редактирование/воспроизведение видео. Он позволяет использовать любые камеры Basler с мультимедийным фреймворком GStreamer. читать далее

06.09.2022

Еще выше скорость съемки: dart превосходит все ожидания!

Обширное семейство камер dart продолжает расти. В нем появилось двенадцать новых камер USB 3.0 с двумя моделями сенсоров Sony Pregius 2-го поколения. Новые камеры поддерживают съемку со скоростью до 525 кадров в секунду, а значит, справятся с поставленными задачами даже в сложных условиях. читать далее

09.08.2022

Монтажный кронштейн для решения blaze RGB-D уже в продаже

С новым монтажным кронштейном для камеры blaze собрать решение RGB-D стало еще проще. Объедините цветные изображения RGB с матричной камеры Basler, например ace 2, с картой глубины, передаваемой камерой Basler blaze, чтобы просматривать трехмерное облако точек в истинных цветах. читать далее

03.08.2022

Повышение производительности линии сборки автомобилей с помощью роботов с 3D-видеосистемой на базе технологий Basler

Китайская компания Alsontech выбрала компоненты машинного зрения Basler для 3D-видеосистем, которые устанавливаются на манипуляторы роботов, широко применяемых в автоматизации производства автомобилей. читать далее

19.07.2022

pylon 7.1 — максимальная производительность систем 5 GigE и 10 GigE!

pylon 7.1 обеспечит максимальную производительность и удобство работы с компонентами 5GigE и 10GigE Vision. читать далее

05.07.2022

Головокружительная скорость съемки с новыми компонентами CXP-12

Если для вашей системы компьютерного зрения требуется высокая скорость съемки, обратите внимание на новые камеры из серии boost с сенсором Sony: они оснащены одним или двумя портами CXP-12, предлагают разрешение от 2,8 до 12 мегапикселей и ведут съемку со скоростью до 400 кадров в секуду. Благодаря этим характеристикам, новые модели камер идеально подойдут для контроля качества электронных устройств и полупроводников, а также для оснащения 3D-систем автоматизированного оптического контроля и проверки нанесения паяльной пасты, интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и систем автоматизации процессов, таких как сортировка. читать далее

28.06.2022

Повышение экономической эффективности производства и объемов выпуска mini-LED благодаря компонентам компьютерного зрения от Basler

Для своих систем АОК, применяемых в контроле качества диодов mini-LED, китайская компания Mento выбрала высококачественные компоненты компьютерного зрения от Basler, адаптированные с учетом всех требований для решения поставленных задач. читать далее

09.06.2022

Basler pylon vTools: модули обработки изображений в новой версии pylon 7

Интеллектуальное различение структур, позиционирование объектов с точностью до микрометра и надежное считывание штрихкодов: разрабатывайте, тестируйте и добавляйте эти возможности в систему наряду с функциями управления камерой и получения изображений. Идеальная совместимость со всеми камерами из ассортимента Basler. Попробуйте прямо сейчас — совершенно бесплатно! читать далее

07.06.2022

Новинка: 3D-камера blaze с аппаратным триггером

Точное управление получением изображений с минимальной задержкой: благодаря новой функции аппаратного триггера появилась возможность 3D-съемки в режиме реального времени. читать далее

10.05.2022

Драйвер камеры для операционной системы ROS 2 в pylon 

Теперь клиенты Basler получили возможность разработки роботизированных систем с операционной системой ROS 2. Загрузите пакет программного обеспечения pylon-ROS-Camera бесплатно. читать далее

09.05.2022

Basler blaze: теперь HDR с двойной экспозицией

Благодаря новой встроенной функции HDR (от англ. High Dynamic Range — широкий динамический диапазон) обеспечивается точное обнаружение и обработка сигналов изображения как от очень светлых, так и очень темных участков визуализируемого пространства и от поверхностей как с низкой, так и с высокой отражательной способностью. Функция HDR включена в последнее обновление микропрограммного обеспечения blaze. Новая версия предлагается для бесплатной загрузки. читать далее

03.05.2022

Решения с технологиями компьютерного зрения для медицины и биологических наук

Теперь в ассортименте Basler появились решения для медицины и биологических наук. Такие решения включают в себя аппаратные и программные компоненты, а также предусматривают услуги по разработке — вы получаете систему в сборе из полностью совместимых между собой компонентов. Воспользуйтесь нашим обширным опытом реализации проектов в таких направлениях, как автоматизированная микроскопия, офтальмология и медицинская визуализация. читать далее

26.04.2022

Увеличьте разрешение с boost: система компьютерного зрения CXP-12 для съемки в высоком разрешении

Идеальная совместимость для съемки в высоком разрешении: камера высокого разрешения boost с сенсорами onsemi серии XGS в комбинации со специально разработанными объективами Basler F-Mount позволяет в полной мере использовать все возможности сенсора и получать четкие изображения. читать далее

12.04.2022

Всегда будьте в курсе модификаций в продукции Basler

Вы больше не упустите актуальную информацию о нашей продукции! Чтобы вы всегда заблаговременно и на постоянной основе получали сведения о предстоящих изменениях, предлагаем подписаться получение уведомлений обо всех будущих модификациях. Такой подход дополнительно подтверждает тот высокий уровень ответственности, с которым мы относимся к нашей продукции. читать далее

12.04.2022

Представляем новую версию VisualApplets 3.3.1!

Откройте для себя интегрированную среду разработки систем технического зрения на базе FPGA-процессоров с поддержкой работы в реальном времени. VisualApplets позволяет программировать FPGA на основе моделей потоков данных в графическом интерфейсе пользователя. читать далее

11.04.2022

Компоненты Basler CXP-12 в системах контроля качества покраски автомобильных деталей

Испанская компания Eines Vision Systems выбрала для своей системы контроля качества окрашенных поверхностей высококачественные компоненты CXP-12 от одного поставщика — Basler. читать далее

05.04.2022

Basler демонстрирует уверенные результаты по итогам 2021 года

Несмотря на ряд неблагоприятных факторов, 2021 финансовый год завершился для Basler успешно: прирост объема продаж и суммы заказов достиг новых рекордных значений и составил 26 % и 78 % соответственно. читать далее

04.04.2022

Обновление средства выбора объектива

В средство выбора объектива добавлены новые возможности: просматривайте объективы, совместимые со светочувствительным сенсором камеры, и выбирайте те, которые полностью отвечают техническим требованиям или же предлагают самое выгодное отношение цены и технических характеристик. читать далее

29.03.2022

Технологии компьютерного зрения Basler для автоматизации склада

Решения для автоматизации cклада от Basler помогут реализовать более быстрые, интеллектуальные и эффективные логистические процессы. Мы предлагаем полностью совместимые между собой компоненты для разработки надежных решений на базе компьютерного зрения с самым выгодным соотношением цены и производительности. читать далее

07.03.2022

Контроль качества электронных компонентов с камерами CXP-12

Решения Basler для обработки изображений с интерфейсом CXP-12 применяются в сфере контроля качества различных электронных компонентов. Для обнаружения дефектов формирования изображения у КМОП-сенсоров и тестирования яркости плоскопанельных дисплеев подходят камеры boost c большой глубиной резкости (с телецентрическим объективом) и камеры высокого разрешения, в том числе с большим углом обзора. читать далее

24.02.2022

Basler Asia расширяется: второй офис в Сингапуре

В последние годы мы активно развиваем наше азиатское подразделение, и к нам присоединяется множество новых сотрудников. Мы открыли второй офис в Сингапуре, чтобы разместить растущую команду. Новый офис, который работает с декабря 2021 года, удобно расположен рядом с железнодорожной станцией в пешей доступности от главного офиса и производства. Открытие второго офиса параллельно со строительством нового офисного здания на территории штаб-квартиры подтверждает, что международная команда Basler продолжает расти. читать далее

22.02.2022

dart: компактные размеры, идеальное качество изображения, выгодная цена

Серию бескорпусных камер dart USB 3.0 пополнили шесть новых моделей с впечатляющими характеристиками. Это первые в своем классе камеры, оснащенные матрицей Sony IMX548 BSI четвертого поколения из семейства Pregius S, — компактные, но высокопроизводительные камеры, которые справляются с серьезными задачами и гарантируют идеальное качество изображения. читать далее

08.02.2022

Dust Protection+: усовершенствованные камеры Basler MED ace с набором функций MED

В усовершенствованных камерах из серии MED ace с набором функций MED Dust Protection⁺ значок «+» многое значит: выше степень чистоты, лучше качество изображения, та же цена. Это стало возможным благодаря дополнительной, более тщательной проверке отдельных компонентов на наличие загрязнений во время сборки. читать далее

07.02.2022

Какой КМОП-сенсор подойдет для моей системы машинного зрения?

У всех четырех поколений сенсоров IMX от Sony есть одно общее: они объединяют в себе все самые передовые разработки технологии КМОП. В нашей статье в разделе Vision Campus рассказывается, в чем сенсоры разных поколений схожи между собой и в чем заключаются их самые важные различия. Эта информация поможет подобрать сенсор IMX из линейки Pregius, STARVIS или Pregius S, который наилучшим образом удовлетворяет всем вашим требованиям. читать далее

07.02.2022

Робот-укладчик в крупной пекарне

Для упаковочной линии крупной пекарни компания KINE Robotics выбрала времяпролетную 3D-камеру blaze, которая стала глазами робота с 3D-видеосистемой, отвечающего за автоматизированную перекладку выпечки. В результате автоматизации клиент получит такие преимущества, как возможность более эффективного распределения трудовых ресурсов и увеличение объема выпуска продукции. читать далее

31.01.2022

Basler вступает в ассоциацию 5G Alliance for Connected Industries and Automation

Став первым производителем камер среди членов ассоциации, Basler вносит свой вклад в объединение различных отраслей в секторе информационных технологий (IT) и секторе операционных технологий (OT), а также развертывание сетей 5G в промышленной среде. читать далее

14.01.2022

3D-решение для извлечения металлических и полированных деталей из бункера

Итальянская компания Euclid Labs, занимающаяся разработкой программного обеспечения, предлагает Nak3D — промышленную 3D-систему машинного зрения, специально разработанную для решения непростой задачи сканирования полированных деталей. Эта стереоскопическая система включает в себя две камеры Basler ace USB 3.0 и лазерный источник света. читать далее

Показать еще