Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер
.
Ваша корзина заказов в настоящее время пуста. Пожалуйста, добавьте хотя бы один продукт, чтобы отправить запрос. Если вы хотите отправить сообщение непосредственно нашей команде продаж, заполните следующую форму.
Покоряйте новые высоты с решениями CoaXPress 2.0 от Basler
Наш широкий ассортимент компонентов CoaXPress непрерывно пополняется. Покоряйте новые высоты производительности с CoaXPress 2.0 и исследуйте новые миры в машинном зрении.
pylon vTools: модули обработки изображений в новой версии pylon 7
Интеллектуальное различение структур, позиционирование объектов с точностью до микрометра и надежное считывание штрихкодов: разрабатывайте, тестируйте и добавляйте эти возможности в систему наряду с функциями управления камерой и получения изображений. Идеальная совместимость со всеми камерами из ассортимента Basler. Попробуйте прямо сейчас — совершенно бесплатно!
Попробуйте новую версию нашего средства выбора объектива, с помощью которого можно подобрать идеальный объектив в зависимости от сенсора, с оптимальными техническими характеристиками и самым выгодным соотношением цены и производительности с учетом ваших конкретных требований.
На пьедестале почета: осветительные решения Basler SLP
Basler и CCS Inc. были удостоены серебряной медали за свои интеллектуальные осветительные решения с технологией Basler SLP на конкурсе Innovators Awards 2021 журнала Vision Systems Design.
PC-карты, фреймграбберы — всевозможные модели и интерфейсы
Широкий выбор PC-плат и фреймграбберов под различную пропускную способность и интерфейс передачи данных системы компьютерного зрения. Также в ассортименте Basler: совместимые камеры другие компоненты.
Ваш надежный поставщик компонентов для систем компьютерного зрения
Вы знаете наши камеры и уверены в них. Но ведь система компьютерного зрения состоит не только из одной камеры. Мы предлагаем обширный ассортимент компонентов компьютерного зрения — все они прошли строгие испытания и отвечают тем же высоким стандартам качества, которым соответствуют наши камеры.
Ваш надежный поставщик компонентов для систем компьютерного зрения
Вы знаете наши камеры и уверены в них. Но ведь система компьютерного зрения состоит не только из одной камеры. Мы предлагаем обширный ассортимент компонентов компьютерного зрения — все они прошли строгие испытания и отвечают тем же высоким стандартам качества, которым соответствуют наши камеры.
Ваш надежный поставщик компонентов для систем компьютерного зрения
Вы знаете наши камеры и уверены в них. Но ведь система компьютерного зрения состоит не только из одной камеры. Мы предлагаем обширный ассортимент компонентов компьютерного зрения — все они прошли строгие испытания и отвечают тем же высоким стандартам качества, которым соответствуют наши камеры.
pylon vTools: модули обработки изображений в новой версии pylon 7
Интеллектуальное различение структур, позиционирование объектов с точностью до микрометра и надежное считывание штрихкодов: разрабатывайте, тестируйте и добавляйте эти возможности в систему наряду с функциями управления камерой и получения изображений. Идеальная совместимость со всеми камерами из ассортимента Basler. Попробуйте прямо сейчас — совершенно бесплатно!
Встраиваемые системы машинного зрения, доступные каждому: нашим основным приоритетом является простота интеграции технологий машинного зрения во встраиваемые платформы. Так мы помогаем клиентам самостоятельно разрабатывать системы, которые сделают наше будущее более технологичным.
Новинка: система компьютерного зрения CoaXPress для съемки в высоком разрешении
Идеальная пара для решения ваших задач — камера boost с сенсором серии XGS от onsemi в комплекте со специально разработанным объективом Basler F-Mount.
pylon vTools: модули обработки изображений в новой версии pylon 7
Интеллектуальное различение структур, позиционирование объектов с точностью до микрометра и надежное считывание штрихкодов: разрабатывайте, тестируйте и добавляйте эти возможности в систему наряду с функциями управления камерой и получения изображений. Идеальная совместимость со всеми камерами из ассортимента Basler. Попробуйте прямо сейчас — совершенно бесплатно!
Встраиваемые системы машинного зрения, доступные каждому: нашим основным приоритетом является простота интеграции технологий машинного зрения во встраиваемые платформы. Так мы помогаем клиентам самостоятельно разрабатывать системы, которые сделают наше будущее более технологичным.
Встраиваемые системы машинного зрения, доступные каждому: нашим основным приоритетом является простота интеграции технологий машинного зрения во встраиваемые платформы. Так мы помогаем клиентам самостоятельно разрабатывать системы, которые сделают наше будущее более технологичным.
Специалисты отдела продаж и службы всегда готовы ответить на ваши вопросы о предлагаемых нами компонентах, системах и решениях для компьютерного зрения.
Специалисты отдела продаж и службы всегда готовы ответить на ваши вопросы о предлагаемых нами компонентах, системах и решениях для компьютерного зрения.
Цветную камеру можно откалибровать в считаные секунды и добиться максимальной точности цветопередачи, а значит, воспроизводимых, стандартизированных цветов на снимках. В этом видеоролике мы покажем, как это сделать.
Цветную камеру можно откалибровать в считаные секунды и добиться максимальной точности цветопередачи, а значит, воспроизводимых, стандартизированных цветов на снимках. В этом видеоролике мы покажем, как это сделать.
Интеллектуальное различение структур, позиционирование объектов с точностью до микрометра и надежное считывание штрихкодов: разрабатывайте, тестируйте и добавляйте эти возможности в систему наряду с функциями управления камерой и получения изображений. Идеальная совместимость со всеми камерами из ассортимента Basler. Попробуйте прямо сейчас — совершенно бесплатно!
читать далее
Точное управление получением изображений с минимальной задержкой: благодаря новой функции аппаратного триггера появилась возможность 3D-съемки в режиме реального времени.
читать далее
Теперь клиенты Basler получили возможность разработки роботизированных систем с операционной системой ROS 2. Загрузите пакет программного обеспечения pylon-ROS-Camera бесплатно.
читать далее
Благодаря новой встроенной функции HDR (от англ. High Dynamic Range — широкий динамический диапазон) обеспечивается точное обнаружение и обработка сигналов изображения как от очень светлых, так и очень темных участков визуализируемого пространства и от поверхностей как с низкой, так и с высокой отражательной способностью. Функция HDR включена в последнее обновление микропрограммного обеспечения blaze. Новая версия предлагается для бесплатной загрузки.
читать далее
Теперь в ассортименте Basler появились решения для медицины и биологических наук. Такие решения включают в себя аппаратные и программные компоненты, а также предусматривают услуги по разработке — вы получаете систему в сборе из полностью совместимых между собой компонентов. Воспользуйтесь нашим обширным опытом реализации проектов в таких направлениях, как автоматизированная микроскопия, офтальмология и медицинская визуализация.
читать далее
Идеальная совместимость для съемки в высоком разрешении: камера высокого разрешения boost с сенсорами onsemi серии XGS в комбинации со специально разработанными объективами Basler F-Mount позволяет в полной мере использовать все возможности сенсора и получать четкие изображения.
читать далее
Вы больше не упустите актуальную информацию о нашей продукции! Чтобы вы всегда заблаговременно и на постоянной основе получали сведения о предстоящих изменениях, предлагаем подписаться получение уведомлений обо всех будущих модификациях. Такой подход дополнительно подтверждает тот высокий уровень ответственности, с которым мы относимся к нашей продукции.
читать далее
Откройте для себя интегрированную среду разработки систем технического зрения на базе FPGA-процессоров с поддержкой работы в реальном времени. VisualApplets позволяет программировать FPGA на основе моделей потоков данных в графическом интерфейсе пользователя.
читать далее
Испанская компания Eines Vision Systems выбрала для своей системы контроля качества окрашенных поверхностей высококачественные компоненты CXP-12 от одного поставщика — Basler.
читать далее
Несмотря на ряд неблагоприятных факторов, 2021 финансовый год завершился для Basler успешно: прирост объема продаж и суммы заказов достиг новых рекордных значений и составил 26 % и 78 % соответственно.
читать далее
В средство выбора объектива добавлены новые возможности: просматривайте объективы, совместимые со светочувствительным сенсором камеры, и выбирайте те, которые полностью отвечают техническим требованиям или же предлагают самое выгодное отношение цены и технических характеристик.
читать далее
Решения для автоматизации cклада от Basler помогут реализовать более быстрые, интеллектуальные и эффективные логистические процессы. Мы предлагаем полностью совместимые между собой компоненты для разработки надежных решений на базе компьютерного зрения с самым выгодным соотношением цены и производительности.
читать далее
Решения Basler для обработки изображений с интерфейсом CXP-12 применяются в сфере контроля качества различных электронных компонентов. Для обнаружения дефектов формирования изображения у КМОП-сенсоров и тестирования яркости плоскопанельных дисплеев подходят камеры boost c большой глубиной резкости (с телецентрическим объективом) и камеры высокого разрешения, в том числе с большим углом обзора.
читать далее
В последние годы мы активно развиваем наше азиатское подразделение, и к нам присоединяется множество новых сотрудников. Мы открыли второй офис в Сингапуре, чтобы разместить растущую команду. Новый офис, который работает с декабря 2021 года, удобно расположен рядом с железнодорожной станцией в пешей доступности от главного офиса и производства. Открытие второго офиса параллельно со строительством нового офисного здания на территории штаб-квартиры подтверждает, что международная команда Basler продолжает расти.
читать далее