브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

daA2500-60mc-SD820-DB8 - Embedded Vision Kits

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8
  • Embedded Vision Kits - daA2500-60mc-SD820-DB8

일반 정보

양산: now
주문 번호 107784
포함되어 있는 구성 요소
  • 카메라 모델: daA2500-60mc (S-Mount)
  • 보드:
    • DB8
    • dart BCON for MIPI Mezzanine Board
  • 렌즈: Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"
  • 케이블:
    • Cable GigE Cat5e, 2m
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable HDMI 2.0, A / A, 1.5m
  • 전원 공급 장치:
    • Power Supply incl. international power cable plugs
  • 케이블:
    • Cable GigE Cat5e, 2m
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable HDMI 2.0, A / A, 1.5m
  • 소프트웨어: Linux Debian distribution (Yocto layers on request)
  • 수동: Quick Install Guide

daA2500-60mc (S-Mount)

센서 공급업체 ON Semiconductor
센서 AR0521
셔터 Rolling Shutter
최대 이미지 서클 1/2.5"
센서 종류 CMOS
해상도 (HxV) 2560 px x 1920 px
해상도 5 MP
픽셀 크기 (H x V) 2.2 µm x 2.2 µm
프레임 레이트 60 fps
모노크롬/컬러 Color
인터페이스 BCON for MIPI
픽셀 비트 깊이 8,12 bits
동기화
  • free-run
  • software trigger
노출 제어
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
디지털 입력 2
디지털 출력 2
전원 요구 사항
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
소모 전력 (일반) 0.6 W
하우징 종류 Board Level
하우징 크기 (L x W x H) 27 mm x 27 mm x 5.3 mm
렌즈 마운트
  • S-mount
무게 (일반) 9g
호환성
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2
  • UL
  • KC

DB8

액세서리 종류 processing-board
보드 종류 Processing Board
크기 (L x W) 125 mm x 125 mm x 15 mm
SOC (system on chip) Snapdragon 820
프로세서 제조업체 Qualcomm
이더넷 인터페이스 10/100/1000 Ethernet
기타 인터페이스 Wi-Fi, Bluetooth, CSI-2, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, PCIe, SPI, I2C
호환성:
  • RoHS
  • CE
  • FCC
SD 카드 슬롯
  • µSD card
메모리 3GB LPDDR4
플래시 메모리 64GB UFS Flash

dart BCON for MIPI Mezzanine Board

액세서리 종류 processing-board
액세서리 개발자 Basler
보드 종류 Mezzanine Board
카메라 인터페이스 BCON for MIPI
기타 인터페이스 GPIO

Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"

주문 번호 2000036387
액세서리 종류 lenses
액세서리 개발자 Evetar
초점 거리 5.5 mm
렌즈 마운트 S-mount
조리개 F1.8
조리개 유형 fixed
IR 차단 필터 yes
최대 이미지 서클 1/1.8"
작동 거리 200 mm

Cable GigE Cat5e, 2m

액세서리 종류 Data Cables
액세서리 개발자 EFB-Elektronik GmbH
케이블 길이 2 m
인터페이스 GigE

FFC cable, 0.2m

액세서리 종류 Data Cables
액세서리 개발자 AXON' CABLE S.A.S.
케이블 길이 0.2 m
카메라쪽 커넥터 28 pin Hirose ZIF connector
호스트쪽 커넥터 28 pin Hirose ZIF connector
인터페이스 BCON for MIPI

Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m

액세서리 종류 Data Cables
케이블 길이 1.8 m
인터페이스 USB 2.0

Cable HDMI 2.0, A / A, 1.5m

액세서리 종류 Data Cables
케이블 길이 1.5 m
카메라쪽 커넥터 HDMI 2.0 Type A
호스트쪽 커넥터 HDMI 2.0 Type A

Power Supply incl. international power cable plugs

액세서리 종류 전원 공급 장치
전원 요구 사항 100V - 240V
출력 등급 18.0 W
플러그 종류
  • United States / Canada / Japan (NEMA 1-15P configuration)
  • Europe (CEE 7/16 configuration)

특징

Color Creation and Enhancement
Image Acquisition Control
Miscellaneous
Pixel Formats
Standard Features
value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 설명서 - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

모두 백서 - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

마케팅 노트

Basler 프로덕트 인사이트는 다양한 카메라 모델의 기술적 특성 및 기능에 관한 주목할 만한 정보를 집중 설명합니다. 프로덕트 인사이트는 제품 관련 주제에 초점을 맞춰 Basler Product Manager의 시각에서 깊은 통찰을 제공합니다.

모두 마케팅 노트 - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

브로셔

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 브로셔 - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

릴리스 노트

릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

모두 릴리스 노트 - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

추가 정보

추가 정보 파일은 소프트웨어 설치와 관련된 간략한 설명입니다. 이 파일은 일반 텍스트 형식으로 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 설명서의 일부로 포함되어 있습니다. 이 파일에는 대개 시스템 요구 사항, 성능 최적화, 샘플 프로그램, 환경 변수 및 버전 정보에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

모두 추가 정보 - daA2500-60mc-SD820-DB8
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

모두 인증서 - daA2500-60mc-SD820-DB8