브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C - Basler boost Bundle

Basler CXP-12 인터페이스 카드 1C와 함께 Sony IMX253 CMOS 센서, 68 fps 및 12.3 MP 해상도를 지원하는 Basler boost 모노크롬 카메라를 구입하세요.

Basler CXP-12 인터페이스 카드 1C와 함께 Sony IMX253 CMOS 센서, 68 fps 및 12.3 MP 해상도를 지원하는 Basler boost 모노크롬 카메라를 구입하세요.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C

일반 정보

설계 샘플: Q3/2019
양산: Q4/2019
주문 번호 107912
포함되어 있는 구성 요소
  • 카메라 모델: boA4112-68cm
  • Interface card: Basler CXP-12 Interface Card 1C

boA4112-68cm

센서 공급업체 Sony
센서 IMX253
셔터 Global Shutter
최대 이미지 서클 1.1"
센서 종류 CMOS
센서 크기 14.1 mm x 10.3 mm
해상도 (HxV) 4096 px x 3000 px
해상도 12 MP
픽셀 크기 (H x V) 3.45 µm x 3.45 µm
프레임 레이트 68 fps
모노크롬/컬러 Mono
인터페이스 CoaXPress (CXP-12)
동기화
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
노출 제어
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
디지털 입력 1
범용 I/O 2
전원 요구 사항
  • PoCXP or 24 VDC
하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 45 mm x 80 mm x 80 mm
하우징 온도 0 - 50°C
렌즈 마운트
  • F-mount
  • C-mount
  • M42 x 0.75
  • M42 x 1
호환성
  • RoHS
  • CE
  • GenICam

Basler CXP-12 Interface Card 1C

설계 샘플: Q3/2019
양산: Q4/2019
액세서리 종류 카메라 마운트 어댑터
포트 수 1
인터페이스
  • CoaXPress (CXP-12)
권장 드라이버

Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit)

렌즈

렌즈

1/2'' 이하의 센서를 사용하는 Basler boost 카메라 시리즈의 모든 카메라에서 여러분은 카메라와 Basler 렌즈의 완벽한 조화에 따른 혜택을 누리게 될 것입니다. 센서가 더 큰 Basler boost 카메라의 경우 신뢰할 수 있는 인증된 제조업체의 렌즈를 찾을 수 있습니다. 이들 렌즈는 저희 Basler boost 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 여기에는 적합한 렌즈 액세서리도 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
렌즈 마운트 C-mount
최대 이미지 서클 1"
초점 거리 6.0 mm
조리개 범위 F1.8 - F16.0
조리개 유형 manual
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1"
렌즈 마운트 C-mount
최대 이미지 서클 1"
초점 거리 8.0 mm
조리개 범위 F1.4 - F16.0
조리개 유형 manual
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
렌즈 마운트 C-mount
최대 이미지 서클 1"
초점 거리 12.5 mm
조리개 범위 F1.4 - F16.0
조리개 유형 manual
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1"
렌즈 마운트 C-mount
최대 이미지 서클 1"
초점 거리 25.0 mm
조리개 범위 F1.4 - F16.0
조리개 유형 manual
모두 렌즈 - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
케이블

케이블

저희는 Basler boost 카메라 시리즈에 광범위한 데이터 케이블 및 전원 입출력 케이블 포트폴리오를 제공합니다. 전원 입출력 케이블은 Basler Original Equipment 시리즈의 일부로서 Basler 카메라와 완벽한 조화를 이루도록 설계되었습니다. 모든 데이터 케이블은 Basler boost 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 검증을 거쳤습니다. 저희는 이 고품질 케이블의 장기적인 가용성을 보장하기 위해 공급업체들을 신중히 사전 선택 및 검토합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 CoaXPress
케이블 길이 3.0 m
카메라쪽 커넥터 Micro-BNC (HD-BNC)
호스트쪽 커넥터 Micro-BNC (HD-BNC)
 - Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
 - Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 I/O
케이블 길이 5.0 m
카메라쪽 커넥터 M8 6-pin
호스트쪽 커넥터 none (open end)
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 CoaXPress
케이블 길이 5.0 m
카메라쪽 커넥터 HD-BNC
호스트쪽 커넥터 HD-BNC
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 CoaXPress
케이블 길이 10.0 m
카메라쪽 커넥터 HD-BNC
호스트쪽 커넥터 HD-BNC
모두 케이블 - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
추가 액세서리

추가 액세서리

여기에서 여러분은 Basler boost 카메라용 추가 액세서리를 찾을 수 있습니다. 저희가 공급하는 제품 중에는 사전 검증을 거친 호스트 어댑터 카드(PCIe), 전원 공급 장치, 허브 및 스위치가 있으며 모두 Basler boost 카메라 시리즈와 완벽히 매칭됩니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

모두 백서 - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

모두 애플리케이션 노트 - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
value

브로셔

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 브로셔 - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

모두 인증서 - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C

다음에 대한 기계식 드로잉 CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C

기계식 드로잉은 카메라 제품의 자세한 측정값을 제공합니다. CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C에 대한 기계식 드로잉을 다운로드하려면 아래 링크를 클릭하십시오.

지금 다운로드 Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C