브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145

일반 정보

주문 번호 107385
포함되어 있는 구성 요소
  • 카메라 모델: Microscopy ace 1.3 MP 145
  • 케이블: Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
  • 소프트웨어: Basler Microscopy Software,
    Basler Video Recording Software

Microscopy ace 1.3 MP 145

센서 공급업체 ON Semiconductor
셔터 Global Shutter
최대 이미지 서클 1/2 "
센서 종류 CMOS
해상도 (HxV) 1280 px x 1024px
해상도 1.3 MP
픽셀 크기 (H x V) 4.8 µm x 4.8 µm
프레임 레이트 145 fps
모노크롬/컬러 Color
Gain Manual
활성 영역 7.9 mm
권장되는 현미경 카메라 어댑터
  • 0,5 ×
인터페이스 USB 3.0
노출 제어
  • automatic
  • manual
소모 전력 (일반) 3 W
하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 29.3 mm x 29 mm x 29 mm
하우징 온도 0 - 50°C
렌즈 마운트
  • C-mount
무게 (일반) 80g
호환성
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • USB3 Vision
  • FCC Class B

소프트웨어

소프트웨어 이름 Basler Microscopy Software,
Basler Video Recording Software
운영 체제
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)

주문 번호 2000035994
액세서리 종류 Data Cables
케이블 길이 3 m
카메라쪽 커넥터 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
호스트쪽 커넥터 USB 3.0 Type A
작동 특성 static
인터페이스 USB 3.0
케이블

케이블

여기에서 여러분의 현미경용 Basler PowerPack 과 적합한 데이터 케이블 포트폴리오를 찾아보실 수 있습니다. 여러분의 Powerpack 과 데이터 케이블이 최적의 상태로 동작하는 것을 보장하기 위하여 광범위 하게 호환성 테스트를 거쳤습니다. 우리는 고품질 케이블의 장기적 성능을 보장하기위해 조심스럽게 공급자를 사전선택하고 검토합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 USB 3.0
케이블 길이 3.0 m
카메라쪽 커넥터 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
호스트쪽 커넥터 USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
액세서리 종류 Data Cables
인터페이스 USB 3.0
케이블 길이 5.0 m
카메라쪽 커넥터 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
호스트쪽 커넥터 USB 3.0 Type A
모두 케이블 - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
추가 액세서리

추가 액세서리

여러분의 현미경용 Basler Powerpack 을 위해, 다음과 같은 추가 액세서리를 제공합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 설명서 - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

모두 백서 - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
value

성공 사례

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

모두 성공 사례 - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

모두 애플리케이션 노트 - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
value

CAD/테크니컬 드로잉

Basler 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.

모두 CAD/테크니컬 드로잉 - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
value

브로셔

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 브로셔 - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145
value

다음에 대한 기계식 드로잉 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145

기계식 드로잉은 카메라 제품의 자세한 측정값을 제공합니다. Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145에 대한 기계식 드로잉을 다운로드하려면 아래 링크를 클릭하십시오.

지금 다운로드 Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145