Basler ace U acA800-200gc
- PYTHON 500 센서
- 240 fps 프레임 속도
- 0.48 MP 해상도
- 1/3.6" 센서 포맷
ON Semiconductor PYTHON 500 CMOS 센서가 탑재된 Basler acA800-200gc GigE 카메라는 CCIR 해상도에 240.0 fps를 지원합니다.
일반 정보
주문 번호 | 106767 |
---|---|
제품군 | ace U |
제품 라인 | ace U |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | onsemi |
---|---|
센서 | PYTHON 500 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1/3.6" |
센서 대각선 길이 | 4.8 mm |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 3.84 mm × 2.88 mm |
해상도 (HxV) | 800 px × 600 px |
해상도 | 0.48 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 4.8 μm × 4.8 μm |
프레임 속도 | 240 fps |
모노크롬/컬러 | Color |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터
인터페이스 | GigE |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
픽셀 비트 깊이 | 10 bits |
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
전원 공급 | PoE or 12-24 VDC |
전원 요구사항 (일반적) | 3.5 W |
소모 전력 PoE | 3.5 W |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
무게 (Weight) | 90 g |
렌즈 마운트 | C-mount |
작동 온도 | 0 °C - 50 °C |
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
설명서 (Documentation)
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. Basler 제품 설명서