boost CXP-12 에어리어 스캔 카메라
에어리어 스캔 카메라

Basler boost

CoaXPress 2.0 탑재로 고대역폭 및 고해상도 구현

boost 시리즈는 고속 데이터 전송 속도에서도 우수한 이미지 품질을 제공하는 최신 고성능 카메라입니다. CoaXPress 2.0과 최신 CMOS 센서를 탑재한 이 카메라는, 당사의 액세서리와 함께 결합되어 까다로운 요구 사항을 충족시키는 완벽한 시스템을 제공합니다.

  • 고대역폭

    장거리에서 실시간으로 최대 50Gbps의 대역폭 지원
  • 고해상도

    미세한 디테일까지 포착 가능한 최대 127MP 해상도
  • 최신 CMOS 센서

    최상의 검사 결과를 위한 최신 글로벌 셔터 CMOS 센서
  • 센서 다양성

    Gpixel, Sony, onsemi의 CMOS 센서를 포함한 폭넓은 포트폴리오로 개별 요구 사항 충족
  • boost V와 boost R

    모든 요구 사항에 부합하는 2가지 카메라 모델 제공
  • pylon 소프트웨어 제품군

    카메라와 인터페이스 카드를 위한 단일 플랫폼으로 사용 편의성 향상
  • 최적화된 설계

    인터페이스 카드, 렌즈, 케이블, 평가 키트 등 다양한 구성 요소를 정밀하게 매칭 가능
  • 최고의 가격 대비 성능

    매력적인 가격의 CXP-12 포트폴리오, 특히 멀티 카메라 어플리케이션에서 비용 절감 효과 제공

boost 제품군 – boost R과 boost V

모든 boost CXP-12 카메라는 CoaXPress 2.0 비전 표준을 지원하여 최대 대역폭을 제공합니다. 당사는 고객의 다양한 비전 요구 사항을 충족하기 위해 boost V와 boost R 두 가지 카메라 시리즈를 제공합니다.

boost R 카메라 제품군

boost R

boost R 카메라는 1채널 및 2채널 모델로 제공되며, 다양한 센서 포트폴리오로 높은 대역폭과 고해상도 요구 사항을 충족합니다.

  • 1채널 또는 2채널 CXP-12 지원

  • 최대 400 fps 프레임 속도

  • 최신 CMOS 센서 탑재

  • 다양한 렌즈 선택 가능

  • 멀티 보드 및 멀티 카메라 시스템에 맞 확장 가능한 해상도 및 대역폭

boost R 모델


boost V 카메라 제품군

boost V

boost V 카메라는 특히 높은 프레임 속도와 해상도를 요구하는 애플리케이션에 적합합니다.

  • 4개의 CXP-12 채널 지원

  • 최대 65 MP 해상도의 최신 Gpixel 센서

  • 4채널 CXP-12 인터페이스 카드

  • 광범위한 기능 세트

  • M42-mount, M58-mount, C-mount 및 F-mount 어댑터 제공


4개의 CXP-12 채널로 최대 50 Gbps의 높은 대역폭 제공

CXP-12 인터페이스의 장점

  • 최대 50 Gbps (4 x CXP-12)의 높은 대역폭으로 최신 글로벌 셔터 CMOS 센서의 최대 해상도와 프레임 속도 성능 활용

  • 멀티 카메라 시스템에서도 매우 낮은 지연 시간으로 정밀한 카메라 동기화 실현, 실시간 애플리케이션에 적합

  • 산업 표준 Micro-BNC (HD-BNC) 커넥터를 사용하여 최대 40m의 긴 케이블 지원

  • 복잡성 감소 및 빠른 설치

  • CXP-12 인터페이스 카드에서 이미지 전처리 가능

  • 기존 Camera Link 또는 CXP 1.1.1 이미지 처리 시스템의 완벽한 업그레이드


인터페이스 가이드에서 CXP-12 인터페이스에 대해 자세히 알아보세요.


Sony, onsemi, Gpixel의 최신 센서

Sony, onsemi, Gpixel의 센서

다양한 어플리케이션에 적합한 최첨단 글로벌 셔터 CMOS 센서의 이점을 활용하세요.

  • 고성능 어플리케이션을 위한 모노 및 컬러 Gpixel 센서 (GSPRINT4521, GMAX0505, GMAX3265)

  • Sony의 2세대(Pregius) ~ 4세대(Pregius S) 센서 및 onsemi의 XGS 시리즈 센서

  • 2.8~127MP의 해상도 및 최대 400 fps의 프레임 속도

  • 높은 데이터 속도에서도 뛰어난 화질

  • CCD 센서의 이상적인 대체품


당사의 CXP-12 포트폴리오

boost 카메라 모델

어플리케이션에 적합한 카메라를 찾거나 Basler의 비전 시스템 선택 가이드로 시스템을 설계해 보세요.


  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Basler boost에 대한 자세한 정보

제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.