Azure Lens 00705XZMUV-1 F2.8 f75mm 2/3"

  • 2/3" 센서 포맷
  • 75 mm 초점 거리
  • 200 mm 최소 작동 거리

고정 초점 거리가 75 mm이고 조리개 값 범위가 F2.8 - F22인 AZURE XZMUV C-mount 렌즈입니다.

XZMUV 시리즈는 UV 센서로 고품질 이미지를 제공합니다. 파장 범위는 200nm - 1,000nm입니다. 이 렌즈 시리즈는 자외선 범위에서의 이미징을 위해 개발되었으며 플라스틱 분류, 웨이퍼 표면 검사, 태양 전지 검사, 보안 기능 검사 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 최적의 결과를 얻기 위해서는 감지하려는 파장 범위에 맞게 자외선 조명과 광학 필터를 조합하여 사용해야 합니다.

‍적합한 ‍제품