New

TDI 카메라 시스템

완전한 솔루션을 찾고 계신 경우

높은 성능 요구사항을 충족하는 완전하고 비용 효율적인 TDI 비전 시스템을 확인해 보십시오. Basler는 고객과 함께 신뢰할 수 있는 미래 지향적인 솔루션을 개발합니다.

TDI 카메라 및 구성 요소 바로가기
  • 비용 절감

    데이터 양을 줄이고 전체 시스템을 간소화하는 고유한 데이터 감소 시스템
  • 고객 지원

    Basler의 전문가가 컨설팅, 프로그래밍부터 구현까지 고객의 과제를 함께 해결합니다
  • 시간 절약

    VisualApplets를 활용한 이미지 전처리 프로그래밍으로 출시 시간을 단축할 수 있습니다
  • 완벽한 TDI 시스템

    Basler는 모든 구성 요소를 포함한 비전 시스템을 고객 요구사항에 맞게 최적화하여 단일 공급원으로 제공합니다
Basler는 고성능 비전 시스템 구축 분야에서 25년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. Basler는 프로젝트 초기 단계부터 복잡한 과제까지 목표 지향적인 전문 컨설팅을 제공하며, 공동 프로젝트를 통해 빠르고 효율적으로 최적의 결과를 도출합니다
요헨 드레센(Jochen Dreßen)
요헨 드레센(Jochen Dreßen)
퍼포먼스 제품 시스템 총괄

완전한 솔루션 구성 요소

Basler의 지원을 통해 강력하고 신뢰성 있으며 유연한 CoaXPress-over-Fiber기반 TDI 비전 시스템을 구성할 수 있습니다. QSFP28 광 인터페이스는 최대 100 Gbps의 대역폭과 우수한 전자기 적합성을 제공합니다.

CoaXPress-over-Fiber 기능이 탑재된 Basler racer 2 XL 16k TDI 카메라
CoaXPress-over-Fiber 기능이 탑재된 Basler racer 2 XL 16k TDI 카메라

racer 2 XL TDI 카메라

최신 CMOS 라인 스캔 센서를 탑재한 TDI 라인 스캔 카메라는 최대 속도에서도 밝고 대비가 높은 이미지를 제공합니다.

  • CoaXPress-over-Fiber 인터페이스

  • 최대 500 kHz의 매우 높은 라인 레이트

  • 16k 해상도

  • 256 TDI 단계

  • 데이터 연결을 위한 QSFP28 케이지 및 I/O 케이블 연결을 위한 12핀 Hirose 커넥터

imaFlex 2 Dual 100 CoaXPress-over-Fiber 프레임 그래버

imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버

프로그래밍 가능한 프레임 그래버를 통해 최대 2대의 TDI 카메라 또는 1대의 TDI 카메라와 다른 imaFlex 2 프레임 그래버로의 광 데이터 전달 연결을 지원합니다.

Basler는 비전 솔루션의 구축 및 운영을 위한 소프트웨어와 서비스를 제공합니다.

소프트웨어 & 서비스

racer 2 XL TDI 카메라를 위한 액티브 압축 공기 냉각 또는 패시브 냉각 핀

TDI 카메라를 위한 냉각 솔루션

Basler는 racer 2 XL을 위한 유연한 모듈형 냉각 구조를 제공합니다. 고객 맞춤형 냉각 시스템도 적용 가능합니다

  • 압축 공기 쿨러: 다양한 연결 옵션을 지원하는 고성능 외부 액티브 냉각

  • 냉각 핀: 외부 패시브 냉각 핀 시스템을 통한 안전한 연속 작동

TDI 비전 시스템 구동에 필요한 QSFP28 모듈 및 모든 케이블

QSFP28 트랜시버 모듈 및 케이블

QSFP28은 4개 채널(4 x 25 Gbps)을 지원하는 광 트랜시버 표준으로, 최대 100 Gbps의 대역폭을 제공하며 높은 라인 레이트 및 해상도에 적합합니다.

  • 카메라와 프레임 그래버 간 광 데이터 케이블 연결을 위한 QSFP28 트랜시버 모듈: 100GBase 대역폭, SR4 전송 최대 100 m, MPO 커넥터

  • 카메라와 프레임 그래버 간 데이터 전송을 위한 QSFP28 데이터 케이블: 양쪽 MPO 커넥터가 적용된 광 케이블, 작은 굴곡 반경, 최대 100 m

  • 전원 공급 및 신호 처리를 위한 카메라 I/O 포트 제어용 I/O 케이블: 카메라 측 12핀 Hirose 커넥터, 반대쪽 오픈 엔드, 길이 3 m / 10 m

시스템에 최적화된 렌즈 및 조명 구성을 위한 컨설팅 제공

렌즈 및 조명

복잡한 TDI 애플리케이션에서는 렌즈와 조명을 시스템에 맞게 개별적으로 최적화해야 합니다. Basler는 이에 대해 상세한 기술 지원을 제공하며, 요청 시 전체 프로젝트의 일환으로 해당 구성 요소를 함께 공급할 수 있습니다.

프로젝트 컨설팅 요청

TDI 카메라부터 케이블까지:
전체 구성 요소 한눈에 보기

Basler의 TDI 비전 시스템은 다음과 같은 애플리케이션 분야에서 우수한 성능을 제공합니다

통합 이미지 전처리가 적용된 Basler의 견고한 TDI 비전 시스템은 고속 및 높은 감도가 요구되는 산업용 애플리케이션에 최적입니다. 저조도 환경에서도 디테일하고 대비가 높은 이미지를 제공하여 불량을 최소화하는 신뢰성 높은 품질 검사를 구현합니다.

반도체 검사

웨이퍼 및 반도체 검사

TDI 비전 시스템은 웨이퍼 및 반도체 검사에서 웨이퍼 표면의 미세 결함과 불균일성을 검출하는 데 사용됩니다. 동일한 조명 조건에서도 더 높은 신호 품질과 높은 벨트 속도를 구현하여 인라인 검사 시스템에서 높은 처리량을 제공합니다. 또한 매우 높은 빛 감도, 마이크로미터 수준의 해상도, 다수의 TDI 단계를 통한 안정적이고 균일한 라인 스캔을 제공합니다.

배터리 셀 생산

배터리 생산 검사

배터리의 품질과 안전을 위해 입자, 코팅 결함, 미세 균열과 같은 미세 결함까지도 고속 생산 환경에서 안정적으로 검출하는 것이 중요합니다. TDI 비전 시스템은 전극 시트 및 분리막 필름과 같은 대상에 대해 높은 데이터 처리량으로 고해상도 이미지를 생성합니다. 여러 TDI 단계에 걸친 시간 동기화 적분을 통해 노이즈가 낮고 디테일이 우수한 이미지를 제공합니다.

웨이퍼 검사 시스템에서 공정 조건에 맞는 안정적인 이미징은 미세 결함을 감지하는 것만큼이나 중요합니다. Basler TDI 시스템은 애플리케이션별 비전 설계를 통해 각 시스템과 공정에 맞게 검사 성능을 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 높은 처리량 작업과 함께 일관된 검사 결과를 얻을 수 있습니다.
제프리 백 (Jeffrey Baik)
제프리 백 (Jeffrey Baik)
프로덕트 마켓 매니저 (Product Market Manager)
평면 스크린 검사

평면 패널 디스플레이

데드 픽셀, 색상 왜곡, 백라이트 누설, 터치스크린 오작동, 입자, 스크래치, 라인 결함 등의 결함 및 이상 검출은 평판 디스플레이(LCD, LED, OLED, QLED)의 생산 및 검사에서 대표적인 적용 사례입니다. 대형 기판을 고속 벨트에서 스캔하며 인라인 공정에서 100% 전수 검사를 구현할 수 있습니다.

인쇄 회로 기판

PCB의 광학 검사

특히 PCB의 고속 검사에서는 복잡한 부품의 결함과 마이크로미터 범위의 회로 오류를 정밀하게 감지해야 합니다. TDI 비전 시스템은 높은 데이터 처리량과 최대 정확도로 이러한 요구 사항을 충족합니다. 특히 정밀한 결함 검사에 이상적인 저노이즈 및 고대비 이미지를 제공합니다. 이를 통해 납땜 결함, 높이 편차, 미세 균열과 같은 미세한 결함도 안정적으로 감지할 수 있습니다.

높은 정밀도와 속도로 이미지를 획득하고, 실시간으로 장거리에 걸쳐 안정적으로 전송하며, 지연 없이 처리하는 것은 미래의 하이엔드 비전 애플리케이션의 핵심 과제가 될 것입니다. 소니의 시스템 레벨 솔루션은 고객이 이러한 과제를 극복할 수 있도록 지원합니다.
체, 광루 (Che, Guanglu)
체, 광루 (Che, Guanglu)
제품 시장 관리자(Product Market Manager), Basler 중국

Basler TDI 비전 시스템 도입 효과

다음 항목 중 하나 이상에 해당한다면 Basler의 TDI 비전 시스템이 적합한 솔루션입니다.

더 간결한 시스템으로 비용 절감을 원하십니까

장비 비용과 총 소유 비용(TCO)을 낮춰 비용 효율성을 확보할 수 있습니다.

전문 지식을 갖춘 전문가와 함께 일하고 싶을 것입니다.

문제를 이해하고 해결하려면 상세한 지식과 창의력, 경험이 필요하기 때문입니다.

비전 시스템을 빠르게 구축하고 싶으십니까

해당 작업에 소요되는 시간과 노력을 줄여 다른 업무에 더욱 집중할 수 있습니다.

단일 공급원에서 모든 구성 요소와 서비스를 제공받을 수 있는 공급업체를 찾고 계십니다.

모든 사항을 하나의 담당자와 소통할 수 있어 관리 및 통합에 필요한 부담을 크게 줄일 수 있습니다.

완전한 시스템으로 가는 가장 직접적인 경로

몇 가지 명확한 단계만으로 고객의 요구사항을 정의하고 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

1단계:

1단계:

Basler에 문의하시면 컨설팅을 진행합니다.
2단계:

2단계:

고객의 요구사항을 논의하고 과제를 분석합니다.
3단계:

3단계:

하드웨어부터 애플리케이션 소프트웨어까지 모든 기술적 요소를 정의하는 개념을 수립합니다.
4단계:

4단계:

해당 개념을 기반으로 긴밀한 협의를 통해 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

Basler는 완성된 TDI 비전 솔루션을 고객과 함께 구현하며, 미래 대응이 가능한 고성능, 고신뢰성 비전 시스템을 제공합니다.