NUOVO

Basler Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+

  • Digitare: Optical Transceivers
  • Interfaccia: Optical
Il modulo Basler 10GBASE-T da rame a SFP+ consente di collegare direttamente le telecamere industriali 10GigE dotate di connettori RJ45 alle schede con interfaccia SFP+. Ciò permette di continuare a utilizzare le installazioni in rame esistenti con cavi Cat 6a così come sono, mentre il lato host mantiene la flessibilità dello slot SFP+.

Il modulo hot-plug supporta gli standard 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T e 1000BASE-T con negoziazione automatica della velocità, rendendolo adatto a telecamere 1GigE, 2.5GigE, 5GigE e 10GigE su una singola porta. Il rilevamento automatico del crossover, il basso consumo energetico e un intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra 0 °C e +65 °C garantiscono un funzionamento affidabile in ambienti industriali.