Effilux EffiluxLINE3-WTR-1000-465-PWR-FOC-FL1-L5

  • Tipo di illuminazione a LED: Line Light
  • Colore LED: Blue
  • Lunghezza d'onda di picco (tipica): 465 nm
  • Illuminazione del connettore: Flying leads FL1
  • Classe di protezione: ip5x
Effilux EFFI-Line3 per applicazioni di scansione lineare

EFFI-Line3 di Effilux è una luce di linea a LED sviluppata appositamente per le applicazioni di scansione delle linee. Effilux promette una buona omogeneità, alte prestazioni e collimazione.