NUOVO

Basler Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+

  • Interfaccia: 10GigE
  • N. Numero di Porte: 2
  • Tipo di prodotto: Acquisition
  • Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
  • Compatibile con PTP (IEEE 1588)
La scheda di interfaccia Basler 10GigE dispone di due porte SFP+ da 10 Gbps ciascuna e supporta la tecnologia RDMA.

La scheda di interfaccia di rete (NIC) trasmette i dati da un massimo di due dispositivi 10GigE tramite connessioni SFP+.

  • Velocità di trasmissione di 10 Gbps per porta
  • Due porte SFP+, interfaccia host PCIe 3.0 x4
  • RDMA per un carico della CPU notevolmente ridotto.
  • Supporto frame jumbo fino a 9,2 KB
  • Precision Time Protocol (IEEE 1588), SR-IOV e PXE/UEFI

Importante: i ricetrasmettitori SFP+ e i cavi DAC non sono inclusi nella fornitura e devono essere selezionati in base alla distanza di trasmissione richiesta.