Basler Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28
- Interfaccia: 100GigE
- N. Numero di Porte: 2
- Tipo di prodotto: Acquisition
- Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale): 100 Gbps (12500 MB/s) per Port, 200 Gbps (25000 MB/s) total
- Compatibile con PTP (IEEE 1588)
La scheda di interfaccia Basler 100GigE dispone di due porte QSFP28 con velocità fino a 100 Gbps ciascuna e supporto RDMA.
La scheda di interfaccia di rete (NIC) trasmette dati da un massimo di due dispositivi, ciascuno con una velocità fino a 100 Gbps, tramite QSFP28.
- Velocità di trasmissione fino a 100 Gbps per porta
- Due porte QSFP28, interfaccia host PCIe 4.0 x16
- RDMA per un carico della CPU notevolmente ridotto
- Supporto dei jumbo frame fino a 9,5 KB
- Precision Time Protocol (IEEE 1588), SR-IOV e PXE
Importante: I ricetrasmettitori e i cavi QSFP28 non sono inclusi nella fornitura e vengono selezionati in base alla distanza di trasmissione richiesta.