Telecamere industriali per sistemi di difesa contro i droni
Telecamere e concetti a 360° per un monitoraggio affidabile dello spazio aereo di giorno e di notte
Le moderne telecamere industriali forniscono immagini ad alta risoluzione con latenza minima e consentono un preciso riconoscimento degli oggetti in tempo reale. Le potenti telecamere SWIR, NIR e LWIR garantiscono un rilevamento affidabile anche in condizioni di oscurità e scarsa visibilità. In combinazione, consentono una sorveglianza a 360° senza lacune e aumentano le prestazioni dei moderni sistemi di difesa contro i droni.

Produzione scalabile
Per un singolo pezzo o una produzione su larga scala, ti forniamo le quantità richieste con tempi di consegna brevi e una disponibilità garantitaImmagini dettagliate
Telecamere elettro-ottiche ad alta risoluzione e telecamere SWIR, NIR e LWIR ad alte prestazioniPre-elaborazione delle immagini
La nostra fase di pre-elaborazione delle immagini migliora la qualità delle immagini, pulisce i dati delle immagini e riduce il volume dei datiProgettato e realizzato in Germania
Le nostre telecamere vengono sviluppate e prodotte ad Ahrensburg, nei pressi di Amburgo, in Germania
Immagini ad alta risoluzione alla luce del giorno
Il rilevamento e il tracciamento affidabili dei droni in condizioni di luce diurna richiedono soluzioni di elaborazione delle immagini ad alte prestazioni. Che si tratti di telecamere ad alta risoluzione per garantire la massima portata o di pre-elaborazione intelligente delle immagini per gestire grandi volumi di dati, la tecnologia giusta costituisce la base per una precisa consapevolezza della situazione nei moderni sistemi anti-UAV.

Potenti 25 MP per scatti a lunga distanza
Serie di telecamere ace 2
Abbinata a un obiettivo ad alta risoluzione, la telecamera ace 2 a2A5060 consente il rilevamento e il tracciamento affidabili di piccoli droni su lunghe distanze. L'alta risoluzione favorisce l'identificazione tempestiva dei bersagli e migliora la consapevolezza situazionale nelle applicazioni di contrasto agli UAV. Grazie alla sua interfaccia 5GigE, la telecamera offre una velocità di 21 fotogrammi al secondo.

Massima efficienza nel rilevamento degli oggetti grazie alla pre-elaborazione delle immagini
Sistemi di telecamere CoaXPress
Le telecamere ad alta risoluzione, gli elevati frame rate e, in particolare, i sistemi multicamera generano enormi quantità di dati immagine. Eseguendo la pre-elaborazione delle immagini sull’FPGA del frame grabber CoaXPress, è possibile estrarre le informazioni rilevanti già durante la trasmissione delle immagini. Ciò riduce significativamente il volume dei dati, alleggerisce il carico della CPU host e getta le basi per applicazioni in tempo reale ad alte prestazioni.
Scopri di più sul nostro sistema di riduzione dei datiHai bisogno di aiuto per scegliere il prodotto giusto?
'Siamo lieti di poterti aiutare. Il nostro team di product manager e ingegneri applicativi troverà la soluzione più adatta alle tue esigenze.
ContattaciLa tua soluzione personalizzata per le telecamere
Il nostro portfolio di prodotti standard comprende un'ampia gamma di telecamere industriali. Inoltre, sviluppiamo soluzioni personalizzate per soddisfare una vasta gamma di esigenze. I nostri team di progetto e di ingegneria saranno lieti di assisterti nello sviluppo della telecamera più adatta alle tue applicazioni .
ContattaciConsapevolezza situazionale a 360° grazie alla tecnologia delle telecamere industriali
Sono disponibili diversi modelli di sistema per il monitoraggio completo a 360° di un ambiente, a seconda della risoluzione richiesta, della gamma dinamica e della configurazione del sistema.

Opzione 1: copertura a 360° con telecamere a campo ampio
Per i sistemi anti-UAV terrestri, è possibile ottenere un campo visivo completo a 360° utilizzando più telecamere a scansione di area, come quelle delle serie Basler ace e ace 2. Le telecamere forniscono continuamente dati immagine ad alta risoluzione, consentendo una sorveglianza affidabile dello spazio aereo a breve e medio raggio.
Per distanze maggiori, il sistema può essere potenziato con una telecamera aggiuntiva ad alta risoluzione dotata di un obiettivo a lunga focale. Grazie a un sistema di specchi orientabili o a un sistema di tracciamento analogo, questa telecamera è in grado di seguire con precisione i droni rilevati e di fornire informazioni visive dettagliate ai fini della classificazione e della verifica.
Benefici
Ampia vista panoramica
Diagnosi precoce e risposta efficace
Rilevamento e monitoraggio degli UAV a distanze maggiori

Opzione 2: acquisizione di immagini a 360° con una telecamera a scansione lineare
In alternativa, è possibile utilizzare una singola telecamera a scansione lineare — come un modello della serie Basler racer 2 — per realizzare un sistema di sorveglianza a 360° ad alta risoluzione. In questa configurazione, il campo visivo della telecamera viene scansionato continuamente nell’ambiente circostante tramite un’ottica di scansione rotante o una serie di specchi. Il software combina quindi le linee di immagine acquisite in un’immagine panoramica a 360° ad alta risoluzione attraverso un preciso processo di unione delle immagini.
Benefici
Copertura completa a 360°
Risoluzione angolare molto elevata
Rilevamento e tracciamento di UAV a lunga distanza
Monitoraggio ambientale affidabile durante la notte
Le moderne tecnologie di imaging a infrarossi offrono vantaggi significativi per una sorveglianza affidabile al buio. Le bande SWIR (infrarosso a onde corte), NIR (infrarosso vicino) e LWIR (infrarosso a onde lunghe) consentono il rilevamento di oggetti e strutture in condizioni di scarsa illuminazione o nel buio più totale.
A seconda dell'applicazione, queste tecnologie rivelano dettagli nascosti, rilevano differenze di temperatura e generano immagini ad alto contrasto per attività di sorveglianza, ispezione e automazione.

Rilevamento notturno e ambientale
Basler ace2 X visSWIR
La Basler ace 2 X visSWIR combina l'acquisizione di immagini nello spettro visibile con la tecnologia SWIR fino a 1,7 µm, rendendola ideale per il monitoraggio ambientale notturno e in condizioni di scarsa visibilità. La sua sensibilità sia nella gamma spettrale NIR che in quella SWIR consente la visualizzazione di strutture, oggetti e materiali difficilmente rilevabili con le telecamere convenzionali.
Un elevato numero di fotogrammi al secondo è fondamentale per le applicazioni dinamiche. A seconda del modello, ace 2 X visSWIR acquisisce fino a 240 fotogrammi al secondo, consentendo di catturare con precisione anche oggetti in rapido movimento. Allo stesso tempo, il suo design compatto la rende ideale per sistemi mobili e con spazi limitati.