Fiera

SPS Italia 2026

Grazie per esserci venuti a trovare!

SPS Italia 2026

Basler a SPS Italia - Smart Production Solutions

Anche quest’anno siamo stati presenti a SPS – Smart Production Solutions, il principale appuntamento italiano dedicato all’automazione industriale

Scopri alcune delle DEMO in Stand

Scanning and Dimensioning

In questa demo mostriamo come la misurazione precisa delle merci e la loro identificazione affidabile aprano nuove prospettive nel settore della logistica. La nostra tecnologia fornisce dati 3D accurati per le misurazioni, garantendo al contempo una lettura affidabile dei codici a barre su oggetti in movimento.

Grazie all’utilizzo della telecamera area scan Stereo ace, al software pylon vTools e alle nuvole di punti 3D intelligenti, i processi di gestione delle merci possono diventare più efficienti, trasparenti e scalabili.

Image Guided Robotics

Questa demo mostra come la nostra nuova Stereo mini, recentemente lanciata sul mercato, migliori l'autonomia e l'intelligenza dei robot mobili quali AMR e AGV.

Grazie all'integrazione dell'elaborazione delle immagini 2D e 3D, i robot mobili ottengono una localizzazione precisa, rilevano ed evitano gli ostacoli in modo affidabile e identificano gli oggetti con elevata precisione.

Compatta e leggera, Stereo mini consente ai robot mobili — che si tratti di carrelli elevatori, AGV o droni da magazzino — di navigare in sicurezza in ambienti complessi e svolgere le attività logistiche in modo più efficiente.

IP67 Telecamere e componenti

Questa demo mostra un sistema di visione IP67 possa essere utilizzato in condizioni difficili come, ad esempio, linee di produzione esposte ad acqua o polvere.  
In questo caso specifico vediamo in azione la nostra telecamera a colori ace 2 IP67 e relativo illuminatore con il vTool OCR per la lettura targa che avviene in modo ottimale nonostante le condizioni avverse.

GMSL Embedded Vision

La demo mostra i vantaggi della nuova interfaccia GMSL, che consente la trasmissione di immagini ad alta velocità, bassa latenza e su lunghe distanze tramite un unico cavo coassiale. Ideale per sistemi multicamera, AI edge computing e applicazioni industriali avanzate, la demo evidenzia la semplicità di integrazione con piattaforme NVIDIA Jetson e la massima affidabilità operativa

I Nostri Partner

Camera-driven Autofocus solutions

La demo presenta due soluzioni di autofocus “all-in-one” basate su Basler ace2. Le tecnologie integrate includono ottica liquida Optotune, per una messa a fuoco rapida senza parti meccaniche, e Computar LensConnect, soluzione motorizzata per applicazioni ad alta risoluzione.


Basler Vision Connector

Basler Vision Connector è una soluzione software che semplifica l’integrazione delle telecamere Basler con l’ecosistema Siemens, riducendo tempi di configurazione e sviluppo.


AnyPick AI-Powered Picking

La demo sviluppata dal nostro partner Photoneo mostra una soluzione avanzata per l’automazione collaborativa e garantisce efficienza, flessibilità e massima sicurezza operativa.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.