Telecamera racer 2 L

Telecamere Lineari

Acquisizione precisa di immagini con risoluzioni elevate

Il nostro ampio portfolio offre telecamere a scansione lineare monocromatiche e a colori, altamente sensibili, sono adatte alle applicazioni che richiedono un'elevata produttività e qualità delle immagini.

  • Risoluzioni fino a 16k

    Le nostre telecamere a scansione di linea offrono risoluzioni da 2k a 16k, ideali per varie applicazioni, compresi gli ambienti con scarsa illuminazione
  • Velocità di linea fino a 500 kHz

    Adatte per applicazioni che richiedono prestazioni elevate
  • Varietà di interfacce

    Telecamere con interfaccia CoaXPress-over-Fiber, CXP-12, 5GigE, GigE e Camera Link
  • Sistema di visione completo

    Accessori compatibili come illuminazione, obiettivi, cavi, schede PC, frame grabber e software

Le nostre telecamere a scansione lineare

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri marchi partner completano la tua soluzione perfetta!

Line scan camera - speed for industrial image processing

Camera with line sensor

How line scan cameras work

A line scan camera captures image data one line at a time, inspecting the image line by line in detail rather than as a whole. This continuous recording allows for the inspection of longer objects or endless webs without any issues.

Basler line scan cameras are the ideal solution for quickly capturing large volumes of data with exceptional image quality.

Produzione di celle per batterie

Battery inspection with line scan cameras

Line scan cameras with high line rates and resolutions are required for battery foil inspection. Excellent repeatability, system stability and availability are crucial for ensuring quality in battery production in an economical manner.

Our racer 2 L line scan cameras, featuring a powerful CXP-12 interface and high-quality sensors that deliver reliable, first-class image quality, are suitable for a vision solution in battery inspection.

Vai alla soluzione per la produzione di celle per batterie

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.