Basler dart
Board camera compatta con un'eccellente qualità di immagine
Cerchi una telecamera flessibile per applicazioni di fabbrica o integrate? La telecamera Basler Dart, con il suo design compatto, il peso ridotto, il basso consumo energetico e le varie opzioni di montaggio, è la scelta giusta per te.
Design con scheda
Per un'integrabilità flessibile e ottimale nella configurazione del sistemaVarietà di opzioni di montaggio
Scheda nuda, attacco S, attacco C e attacco CSDiverse opzioni di sensori
Risoluzioni da VGA a 13 MP e frame rate da 14 a 523 fpsDiversità delle interfacce
Opzioni di interfaccia GigE, USB 3.0 e BCON per MIPI
Modelli di telecamere dart
Serie di telecamere dart
Le famiglie di telecamere dart M, dart Classic, dart R e dart E si differenziano in termini di sensori e interfacce. Sono tutte adatte per un'ampia gamma di attività nel settore industriale, con i modelli dart E appositamente progettati per applicazioni integrate.

dart M
I modelli della famiglia di telecamere dart M possono essere ampliati in modo modulare partendo dal modulo telecamera iniziale, per includere un cavo flessibile piatto, una scheda di interfaccia e un supporto. Questo concetto di prodotto flessibile offre un'ampia gamma di opzioni di configurazione.
Modulo telecamera con sensore CMOS IMX287
Possibilità di collegare il modulo telecamera e la scheda di interfaccia tramite cavi flessibili piatti di varie lunghezze
Scheda di interfaccia e switch disponibile con alimentazione AUX e PoE
Telecamera senza housing: disponibili attacchi S, C e CS
Con interfaccia GigE

dart Classic
Le telecamere dart Classic sono state la prima famiglia disponibile come varianti a scheda nuda con un ingombro di soli 27 mm x 27 mm. Questo piccolo design può essere trovato in tutte le successive famiglie di telecamere dart.
Con i collaudati sensori CMOS di onsemi e e2V
Disponibile con scheda nuda opzionale, con attacchi S o CS
Con interfaccia USB 3.0
Retrocompatibile con USB 2.0

dart R
Con l'introduzione di nuovi sensori CMOS e funzionalità migliorate, la serie di telecamere dart ha continuato ad evolversi. I modelli dart R sono dotati di hardware, firmware e tecnologia dei sensori ottimizzati.
Con sensori CMOS Sony delle serie Pregius S, Pregius e Starvis
Modelli ad alta velocità disponibili con un massimo di 523 fps
Disponibile con scheda nuda opzionale, con attacchi S o CS
Con interfaccia USB 3.0

dart E
La famiglia di telecamere dart E è dotata di un'interfaccia BCON per MIPI, offre un'elaborazione delle immagini snella e offre la possibilità di un'ulteriore personalizzazione da parte del cliente.
Con sensori CMOS onsemi con otturatore rotante
Disponibile con scheda nuda o attacco a S
Con BCON Basler' integrato per interfaccia MIPI, basata sulla tecnologia MIPI CSI-2
Processore di segnale di immagine interno (ISP) opzionale
Compatibile con le piattaforme di elaborazione integrate di NXP® e NVIDIA®
I modelli della serie di telecamere dart con il miglior rapporto qualità-prezzo
Ampia scelta di modelli per varie applicazioni
Le diverse opzioni di montaggio, interfacce e sensori, combinate con la facilità d'uso nei sistemi di visione integrati, rendono la serie di telecamere dart perfetta per un'ampia gamma di applicazioni. Queste telecamere sono la scelta giusta per l'automazione industriale, la robotica, le scienze biologiche &, le applicazioni integrate e molto altro ancora.
Telecamera dart nella variante con scheda nuda o con attacco
Pensate per garantire la massima flessibilità nella configurazione del sistema, la telecamera dart è disponibile nella variante a scheda nuda senza attacco per obiettivo. Misura solo 27 mm x 27 mm con un peso di soli 5 g. La telecamera con scheda è disponibile anche con una custodia. Può essere acquistata con attacco S o CS e misura 29 mm x 29 mm con un peso di 15 g.

Telecamera dart con interfaccia GigE, USB 3.0 o BCON per MIPI
La telecamera dart è sinonimo di flessibilità sotto molti aspetti, compresa l'interfaccia. A seconda dei requisiti del sistema, è possibile scegliere tra la telecamera dart con interfaccia GigE e USB 3.0 o con BCON per interfaccia MIPI basata su MIPI CSI-2.

Telecamera dart come componente del sistema di visione integrato
I componenti di visione coordinata consentono una prototipazione rapida. Volete testare la telecamera dart in un sistema integrato? È possibile utilizzare i kit di visione incorporati Basler per creare il prototipo. Hai già in mente il tuo progetto di visione integrata? Offriamo anche servizi di consulenza, sviluppo e produzione per il tuo progetto di visione integrato personalizzato.
Maggiori informazioni sulle telecamere dart Basler
Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.