I frame grabber controllano il sistema di visione

Framegrabber

Centro di controllo del sistema di visione

I frame grabber sono uno dei componenti chiave per l'acquisizione di immagini robuste e ad alta velocità e per il controllo dei segnali. Il cuore delle schede di acquisizione delle immagini è costituito da processori FPGA che garantiscono un'ampia elaborazione dei dati delle immagini in tempo reale.

  • Carico ridotto della CPU

    Grazie all'efficiente pre-elaborazione delle immagini, che riduce il volume di dati
  • Larghezze di banda fino a 200 Gbps

    Per l'elaborazione congiunta di elevate velocità di trasmissione dati e risoluzioni elevate
  • Elaborazione delle immagini in tempo reale

    Grazie all'elaborazione di immagini e trigger con latenze deterministiche
  • Personalizzabile

    Programmabile individualmente con i nostri servizi di frame grabber

I nostri frame grabber

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

La nostra serie di frame grabber

imaFlex 2 Dual 100 CoaXPress-over-Fiber frame grabber

imaFlex 2 - frame grabber programmabile CoaXPress-over-Fiber

imaFlex 2 Dual 100 è un frame grabber CoaXPress-over-Fiber ad alte prestazioni e programmabile individualmente per applicazioni TDI di fascia alta.

  • Programmazione grafica FPGA tramite VisualApplets per l'elaborazione in tempo reale di dati di immagini specifici per l'applicazione

  • Servizi per la personalizzazione individuale del frame grabber

  • Larghezza di banda fino a 200 Gbps

  • Collegamento di un massimo di due telecamere CoF o di una telecamera CoF e un altro frame grabber imaFlex 2

  • Ideale per applicazioni di ispezione di wafer, batterie, FPD e AOI 3D.

A imaFlex 2 Dual 100
imaFlex CXP-12, il frame grabber

imaFlex – frame grabber programmabili CXP-12

imaFlex CXP-12 Quad è un potente frame grabber CoaXPress 2.0 programmabile individualmente per applicazioni di visione di fascia alta.

  • Programmazione grafica FPGA tramite VisualApplets per l'elaborazione in tempo reale di dati di immagini specifici per l'applicazione

  • Servizi per la personalizzazione individuale del frame grabber

  • Con quattro canali CXP-12

  • Larghezza di banda fino a 62,5 Gbps

  • Supporto multi-frame grabber e multi-camera

  • imaFlex Penta è ideale per applicazioni AOI 3D nell'ispezione elettronica

Ai modelli imaFlex

imaWorx

imaWorx

imaWorx CXP-12 Quad è un frame grabber CoaXPress 2.0 per l'acquisizione di immagini ad alta velocità in applicazioni di visione industriale impegnative.

  • Con quattro canali CXP-12

  • Larghezza di banda fino a 50 Gbps

  • Potenza con CoaXPress

  • Supporto multi-frame grabber e multi-camera

Vai al imaWorx CXP-12 Quad

microEnable 5 marathon frame grabber

microEnable 5 marathon

I frame grabber marathon sono potenti schede di acquisizione e pre-elaborazione delle immagini con interfacce Camera Link o CXP-6 per un'ampia gamma di applicazioni.

  • Programmazione grafica FPGA tramite VisualApplets per l'elaborazione in tempo reale di dati di immagini specifici per l'applicazione

  • Servizi per la personalizzazione individuale del frame grabber

  • Con quattro canali CXP-6 o due canali Camera Link

  • Larghezza di banda fino a 25 Gbps

  • Speciale Frame grabber di deep learning con elevata potenza di calcolo disponibile

Vai ai modelli da maratona microEnable 5

Pre-elaborazione delle immagini sul frame grabber

Sistemi di pre-elaborazione ed elaborazione delle immagini

La pre-elaborazione delle immagini semplifica i sistemi di elaborazione delle immagini

Pre-elaborazione delle immagini sul frame grabber's ottimizza i dati dell'immagine in tempo reale per la rispettiva applicazione. I dati delle immagini ottimizzati vengono trasferiti in modo sicuro e senza perdita di singole immagini per la successiva elaborazione delle immagini. Ciò migliora le prestazioni dell'applicazione, semplifica l'ulteriore elaborazione e riduce il carico della CPU sul PC host.

Ulteriori informazioni sulla pre-elaborazione delle immagini sui frame grabber

Applet visive

Programmazione FPGA con VisualApplets

VisualApplets consente di programmare gli FPGA frame grabber utilizzando un'interfaccia utente grafica intuitiva senza programmazione hardware.

  • Un percorso rapido ed economico verso la soluzione di elaborazione delle immagini con componenti sincronizzati con precisione

  • Libreria operatore integrata per le attività di elaborazione delle immagini di base

  • Simulazione basata su immagini della pipeline di elaborazione delle immagini per un percorso rapido e semplice dall'idea alla soluzione

Scopri VisualApplets

Servizi di frame grabber e programmazione FPGA

Servizi per frame grabber personalizzati

Siamo in grado di fornirti diversi pacchetti di servizi che vanno dal supporto allo sviluppo di un sistema di visione specifico per il progetto:

  • Consulenza e supporto per attività/applicazioni specifiche del progetto

  • Programmazione dei nostri frame grabber per soddisfare i requisiti della tua applicazione

  • Test per l'interazione senza errori di tutto l'hardware Vision dalla fase concettuale in poi

Con noi come partner, potrai beneficiare della nostra esperienza pluriennale nel campo della pre-elaborazione delle immagini con frame grabber.


Maggiori informazioni sui servizi di frame grabber

In alto: immagine con gamma dinamica standard e aree sovraesposte. Al centro: Immagine con gamma dinamica standard e aree scure prive di dettagli. In basso: Immagine HDR con una gamma dinamica elevata di circa 100dB e una migliore riproduzione dei dettagli
In alto: immagine con gamma dinamica standard e aree sovraesposte. Al centro: Immagine con gamma dinamica standard e aree scure prive di dettagli. In basso: Immagine HDR con una gamma dinamica elevata di circa 100dB e una migliore riproduzione dei dettagli

HDR per telecamere a scansione di linea racer 2 L

Nelle applicazioni a scansione lineare si verificano spesso grandi differenze di luminosità. Poiché i sensori a scansione lineare non sempre catturano le aree più chiare e più scure dell'immagine (cioè l'intera gamma dinamica), il contenuto dell'immagine può andare perso. Il nostro sistema di visione, composto da una telecamera a scansione lineare racer 2 L, un frame grabber ImaFlex programmabile e un'applet HDR, risolve questo problema.


Al sistema di visione HDR Linescan

Maggiori informazioni sui frame grabber

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.