Témoignages clients

La caméra matricielle trie les placages de bois dans une application linéaire

Client
MJV-Sähkö Oy et Lateral Engine Oy
Localisation
Lahti, Finlande et Espoo, Finlande
Date
2019-2020

Avec la caméra Basler boost CoaXPress 2.0 et la carte d'interface CXP-12 1C, les sociétés finlandaises MJV-Sähkö Oy et Lateral Engine Oy ont réalisé une solution de traitement d'images haute performance pour le triage industriel des placages.

Système de vision pour le triage des placages
Système de vision pour le triage des placages

Systèmes de traitement d'images pour le triage de placages industriels

MJV-Sähkö Oy fournit des systèmes de vision paramétrables pour le tri des panneaux de placage à l'industrie du contreplaqué. Dans leurs projets d'automatisation, y compris le tri des placages, il est important de travailler avec des systèmes d'automatisation efficaces et modernes afin d'atteindre une productivité élevée.

Image du placage de bois
Image du placage de bois

Le défi du tri des placages industriels

Traditionnellement, les caméras linéaires utilisées pour classer automatiquement les placages sont complexes à installer. MJV-Sähkö Oy était donc à la recherche d'une caméra matricielle couleur qui non seulement répondait aux exigences du processus d'inspection du classement des placages, mais qui était également facile à installer.

Classification précise des feuilles de placage grâce au deep learning
Capture d'écran du logiciel montrant un exemple de reconnaissance et de classification des structures dans le matériau.

Classification précise des feuilles de placage grâce au deep learning

Lors du tri des feuilles de placage, des images des feuilles de placage (par exemple de 1800 mm de large) sont prises sur une bande transporteuse avec un balayage linéaire à haute résolution. Un logiciel analyse ensuite les données d'image à l'aide de méthodes modernes d'apprentissage profond. Les résultats peuvent être utilisés par le système de production à diverses fins, par exemple pour séparer les feuilles en différentes qualités ou pour assembler le matériau.

Solution avec Basler boost

La solution utilise le Caméra Basler boost CoaXPress 2.0 (boa4096-93cc). Il est associé à un système d'alimentation en eau spécialement mis au point par l'Institut national de la santé. Basler CXP-12 Carte d'interface 1C. Cette carte d'interface personnalisée permet une intégration facile, compacte et fiable de la caméra dans le système existant.

Une combinaison intelligente pour plus d'efficacité

Une combinaison intelligente pour plus d'efficacité


Grâce au débit de données élevé de CoaXPress 2.0 (12,5 Gbps), la fréquence d'images à la résolution la plus élevée est nettement plus élevée qu'avec les systèmes précédents. Le câblage et l'intégration ont été simplifiés, la fiabilité accrue et le coût total de possession réduit.

Les applications de caméras linéaires n'ont rien de révolutionnaire, mais la nouveauté de cette mise en œuvre réside dans le fait que nous avons choisi une caméra matricielle au lieu d'une caméra linéaire, en étroite collaboration avec Basler. L'idée de base est de configurer la caméra et la carte d'interface de manière à ce que la zone d'intérêt (AOI) soit limitée à quelques lignes seulement, ce qui permet d'atteindre une fréquence d'images très élevée (par exemple, 4 lignes à 2000 Hz, déclenchées par une interface d'encodage). Les blocs de lignes sont ensuite assemblés efficacement dans la carte d'interface avant que les images complètes ne soient transférées au logiciel hôte.
Jaakko Rantala
Lateral Engine Oy

Les avantages en un coup d'œil

  • Qualité d'image précise grâce au capteur CMOS haute résolution de la Basler boost camera'.

  • Large bande passante avec CoaXPress 2.0 - grâce à la combinaison de la caméra Basler boost et de la carte d'interface Basler CXP-12

  • Ensemble complet rentable: Basler boost bundle avec carte d'interface assortie

  • Grandes longueurs de câble jusqu'à 40 m avec une bande passante de 12,5 Gbps

  • Des objectifs à monture C bon marché sont utilisés - sans sacrifier la qualité

  • Une intégration simple

    • Utilisation flexible de l'ensemble du capteur

    • Zone d'intérêt (AOI) librement sélectionnable

    • L'effort d'installation est considérablement réduit par rapport aux caméras linéaires conventionnelles.

  • Carte d'interface étendue en collaboration avec Basler - offrant des fonctions de piqûre de ligne et de déclenchement de codeur.

Produits utilisés

Demandez cette solution ou une solution de traitement d’image personnalisée chez nous !

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur votre projet de vision individuel.

MJV-Sähkö Oy & Lateral Engine Oy


Les sociétés
MJV-Sähkö Oy et Lateral Engine Oy , basées en Finlande, offrent des solutions complètes dans le domaine de l'automatisation des usines. Elles travaillent en étroite collaboration pour créer des systèmes de traitement d'images sophistiqués, par exemple pour le tri des placages de bois.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.